Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Código 2725300000
Tipo WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
GTIN (EAN) 4050118796582
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 49 mm
Profundidad (pulgadas) 1,929 inch
Altura 68 mm
Altura (pulgadas) 2,677 inch
Anchura 94,5 mm
Anchura (pulgadas) 3,72 inch
Peso neto 298 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión lateral
Número de conexiones 18 
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 25 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo

Datos del material

Material Wemid
Color rojo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 25 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.000 V
Intensidad nominal 164 A
Normas IEC 60947-7-1, UL 1059

Generalidades

Carril Placa de montaje, TS 35
Normas IEC 60947-7-1, UL 1059
Número de polos 3

Otros datos técnicos

Lados abiertos cerrado
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Carril Placa de montaje, TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto El conector cumple la clase de inflamabilidad V-2 según UL94.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2725360000
Tipo: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2518250000
Tipo: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725260000
Tipo: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1562000000
Tipo: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, gris, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725390000
Tipo: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2518330000
Tipo: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1562150000
Tipo: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725290000
Tipo: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2725400000
Tipo: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2518340000
Tipo: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1562160000
Tipo: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 25 mm², 164 A, 1000 V, Número de conexiones: 18, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto