TERMSERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.
2723360000
Typ
RCH424024FG
GTIN (EAN)
4050118786071
Ilość
20 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
25,5 mm
Głębokość (cale)
1,004 inch
Wysokość
29 mm
Wysokość (cale)
1,142 inch
Szerokość
12,6 mm
Szerokość (cale)
0,496 inch
Masa netto
19,5 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność
5…85 %, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E522350
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC
Prąd znamionowy DC
29,2 mA
moc znamionowa
585 mVA, 565 mW
Rezystancja cewki
823 Ω ± 10 %
Tolerancja cewki
10 %
Wskazanie statusu
Nie
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
250 V AC
Ciągły prąd
6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max.
250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
250 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia
≤ 30 ms
Opóźnienie wyłączenia
<20 ms
Typ zestyku
2 Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) (AgNi)
Żywotność mechaniczna
10 x 106 połączeń
min. moc włączalna
10 mA @ 5 V
Dane ogólne
Szyna
TS 35
Dostępność przycisku testowego
Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika
Nie
Barwny
transparentny
Koordynacja izolacji
Napięcie znamionowe
300 V
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria przepięciowa
III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
TERMSERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.