TERMSERIES, Relè con contatti controllati, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
2723360000
Tipo
RCH424024FG
GTIN (EAN)
4050118786071
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
25,5 mm
Profondità (pollici)
1,004 inch
Posizione verticale
29 mm
Altezza (pollici)
1,142 inch
Larghezza
12,6 mm
Larghezza (pollici)
0,496 inch
Peso netto
19,5 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità
5 – 85 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E522350
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC
Corrente nominale DC
29,2 mA
Potenza nominale
585 mVA, 565 mW
Resistenza della bobina
823 Ω ± 10 %
Tolleranza della bobina
10 %
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
6 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
144 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 30 ms
Ritardo alla disinserzione
<20 ms
Tipo di contatto
2 Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) (AgNi)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 5 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
trasparente
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 8 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
4 kVeff / 1 min.
Tipo di isolamento in ingresso e in uscita
Isolamento rinforzato
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
3 KVeff / 1 min.
Tipo di isolamento nei contatti vicini
Isolamento rinforzato
Rigidità dielettrica del contatto aperto
1,5 kVeff /1 min.
Grado di protezione
IP20
Resistenza alla tensione impulsiva nei contatti vicini
TERMSERIES, Relè con contatti controllati, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.