TERMSERIES, Relé con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
Código
2723360000
Tipo
RCH424024FG
GTIN (EAN)
4050118786071
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
25,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,004 inch
Altura
29 mm
Altura (pulgadas)
1,142 inch
Anchura
12,6 mm
Anchura (pulgadas)
0,496 inch
Peso neto
19,5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad
5…85 %, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E522350
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
29,2 mA
Potencia nominal
585 mVA, 565 mW
Resistencia inductiva
823 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
No
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
6 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
250 V
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
144 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 30 ms
Retardo en la desconexión
<20 ms
Tipo de contacto
2 Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) (AgNi)
Vida útil mecánica
10 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 5 V
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
transparente
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 8 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff / 1 Min.
Tipo de aislamiento en entrada y salida
aislamiento reforzado
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
3 KVeff / 1 Min.
Tipo de aislamiento en contactos adyacentes
aislamiento reforzado
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
1,5 kVeff /1 min.
Resistencia a sobretensión en contactos adyacentes
TERMSERIES, Relé con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.