TERMSERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo
2723360000
Typ
RCH424024FG
GTIN (EAN)
4050118786071
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
25,5 mm
Hloubka (v palcích)
1,004 inch
Výška
29 mm
Výška (v palcích)
1,142 inch
Šířka
12,6 mm
Šířka (v palcích)
0,496 inch
Čistá hmotnost
19,5 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...70 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost
5–85 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E522350
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC
Jmenovitý proud DC
29.2 mA
Jmenovité výkonové údaje
585 mVA, 565 mW
Odpor cívky
823 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Ne
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
144 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤30 ms
Odložení vypnutí
<20 ms
Typ kontaktu
2 CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) (AgNi)
Mechanická životnost
10x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
10 mA @ 5 V
Obecné údaje
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
Transparentní
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 8 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
TERMSERIES, Relé s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.