Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ № 2722440000
Тип VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
GTIN (EAN) 4050118821673
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Высота 46,7 мм
Высота (в дюймах) 1,839 inch
Длина 40,5 мм
Длина (в дюймах) 1,594 inch
Масса нетто 46 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Номер сертификата кабельного ввода (INMETRO) DNV 12.0051 X
Обозначение Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид взрывозащиты Взрывозащита Ex i
Вид защиты IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Нет
Длина резьбы 15 мм
Кабельные вводы Метрический
Класс пожаростойкости UL 94 HB
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 9 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 10 Nm
Момент затяжки макс., мин 8 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 10 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 8 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 25 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 19 мм
Нормы IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Размер под ключ 1 42 мм
Размер под ключ 2 42 мм
Резьба (наружная) M 32
Температурный диапазон, макс.. 70 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Ударопрочность 7 Дж по стандарту IEC 60079-0
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотненная вставка Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Сертификаты

Сертификаты CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2722350000
Тип: VG M12 EXI 4-6.5 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722360000
Тип: VG M16 EXI 5-8 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722370000
Тип: VG M16 EXI 6-10 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722400000
Тип: VG M20 EXI 11-14 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722380000
Тип: VG M20 EXI 7-12 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722390000
Тип: VG M20 EXI 7-13 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722410000
Тип: VG M25 EXI 12-17 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722420000
Тип: VG M25 EXI 14-18 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722430000
Тип: VG M32 EXI 16-21 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722450000
Тип: VG M40 EXI 20-28 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722460000
Тип: VG M40 EXI 23-32 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2722480000
Тип: VG M63 EXI 35-44 SI7J G4
Версия:
VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти