Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d’ordine 2722440000
Tipo VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
GTIN (EAN) 4050118821673
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 46,7 mm
Altezza (pollici) 1,839 inch
Lunghezza 40,5 mm
Lunghezza (pollici) 1,594 inch
Peso netto 46 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati Generali

Alogeni No
Apertura della chiave 1 42 mm
Apertura della chiave 2 42 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 70 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 HB
Coppia di serraggio 9 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. 10 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. 8 Nm
Coppia di serraggio supporto, max. 10 Nm
Coppia di serraggio supporto, min. 8 Nm
Diametro cavo, esterno, max. 25 mm
Diametro cavo, esterno, min. 19 mm
Filettatura (esterna) M 32
Grado di protezione IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Guarnizione Silicone
Indicazioni per l'installazione Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna Silicone
Lunghezza filettatura 15 mm
Materiale poliammide 6
Norme IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi metrico
Protezione d'accensione Sicurezza intrinseca Ex i
Resistenza agli urti 7 joule secondo IEC 60079-0

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione ATEX, IECEX
Identificazione Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Numero del certificato pressacavo (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Numero del certificato pressacavo (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Numero del certificato pressacavo (INMETRO) DNV 12.0051 X

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Omologazioni

Omologazioni CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2722350000
Tipo: VG M12 EXI 4-6.5 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722360000
Tipo: VG M16 EXI 5-8 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722370000
Tipo: VG M16 EXI 6-10 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722400000
Tipo: VG M20 EXI 11-14 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722380000
Tipo: VG M20 EXI 7-12 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722390000
Tipo: VG M20 EXI 7-13 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722410000
Tipo: VG M25 EXI 12-17 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722420000
Tipo: VG M25 EXI 14-18 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722430000
Tipo: VG M32 EXI 16-21 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722450000
Tipo: VG M40 EXI 20-28 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722460000
Tipo: VG M40 EXI 23-32 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2722480000
Tipo: VG M63 EXI 35-44 SI7J G4
Versione:
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi