VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código
2722210000
Tipo
VG M12 EXI 4-6.5 CR7J G4
GTIN (EAN)
4050118821444
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
28,3 mm
Altura (pulgadas)
1,114 inch
Longitud
22 mm
Longitud (pulgadas)
0,866 inch
Peso neto
4 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Calibre de llave 1
15 mm
Calibre de llave 2
15 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
6,5 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
4 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
70 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
HB
Halógenos
Sí
Junta
CR
Longitud de rosca
10 mm
Material
Poliamida 6
Normas
IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 50, 18 mm, OD min. 31 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 50, 18 mm, OD min. 31 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.