Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M20 EXE 7-12 SI7J G4
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. 2722100000
Art VG M20 EXE 7-12 SI7J G4
GTIN (EAN) 4050118821338
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 35,8 mm
Höhe (inch) 1,409 inch
Länge 30 mm
Länge (inch) 1,181 inch
Nettogewicht 13,12 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...70 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 5 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Dichteinsatz Silikon
Dichtung Silikon
Drehmoment Hutmutter, max. 6 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 6 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 70 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -60 °C
Gewinde (außen) M 20
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 12 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 7 mm
Normen IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Schlagfestigkeit 7 Joule nach IEC 60079-0
Schlüsselweite 1 24 mm
Schlüsselweite 2 24 mm
Schutzart IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung Metrisch
Werkstoff Polyamid 6
Zündschutzart erhöhte Sicherheit Ex e

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Zulassungen

Zulassungen CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2722070000
Art: VG M12 EXE 4-6.5 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722080000
Art: VG M16 EXE 5-8 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722090000
Art: VG M16 EXE 6-10 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722120000
Art: VG M20 EXE 11-14 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722110000
Art: VG M20 EXE 7-13 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722130000
Art: VG M25 EXE 12-17 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722140000
Art: VG M25 EXE 14-18 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722150000
Art: VG M32 EXE 16-21 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722160000
Art: VG M32 EXE 19-25 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722170000
Art: VG M40 EXE 20-28 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 2722180000
Art: VG M40 EXE 23-32 SI7J G4
Ausfuehrung:
VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile