Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
APG 1.5/6-5BG-GN
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 6, Beige oscuro, verde
Código 2719780000
Tipo APG 1.5/6-5BG-GN
GTIN (EAN) 4050118811414
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 31,15 mm
Profundidad (pulgadas) 1,226 inch
Altura 14 mm
Altura (pulgadas) 0,551 inch
Anchura 21 mm
Anchura (pulgadas) 0,827 inch
Peso neto 7,007 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A1
Dimens. caña destornillador 0,4 x 2,0 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro, verde
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 1,5 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal para bornes contiguos 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 17,5 A
Corriente en conductor máximo 17,5 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,56 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Generalidades

Normas Según IEC 60947-7-1
Número de polos 6
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14

Otros datos técnicos

Tipo de montaje insertado

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria No
Número de pisos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2482250000
Tipo: APG 1.5 L
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige oscuro
 
Código: 2482260000
Tipo: APG 1.5 L BL
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, azul
 
Código: 2482270000
Tipo: APG 1.5 L GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, verde
 
Código: 2482280000
Tipo: APG 1.5 MI
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige oscuro
 
Código: 2482290000
Tipo: APG 1.5 MI BL
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, azul
 
Código: 2482300000
Tipo: APG 1.5 MI GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, verde
 
Código: 2482310000
Tipo: APG 1.5 R
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige oscuro
 
Código: 2482320000
Tipo: APG 1.5 R BL
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, azul
 
Código: 2482330000
Tipo: APG 1.5 R GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, verde
 
Código: 2482340000
Tipo: APG 1.5/1
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige oscuro
 
Código: 2482430000
Tipo: APG 1.5/10
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 10, Beige oscuro
 
Código: 2719830000
Tipo: APG 1.5/10-9BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 10, Beige oscuro, verde
 
Código: 2482350000
Tipo: APG 1.5/2
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 2, Beige oscuro
 
Código: 2482360000
Tipo: APG 1.5/3
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 3, Beige oscuro
 
Código: 2719740000
Tipo: APG 1.5/3-2BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 3, Beige oscuro, verde
 
Código: 2482460000
Tipo: APG 1.5/3-BG-BL-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 3, Beige oscuro, azul, verde
 
Código: 2482370000
Tipo: APG 1.5/4
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 4, Beige oscuro
 
Código: 2482450000
Tipo: APG 1.5/4-3BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 4, Beige oscuro, verde
 
Código: 2482380000
Tipo: APG 1.5/5
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 5, Beige oscuro
 
Código: 2482440000
Tipo: APG 1.5/5-3BG-BL-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 5, Beige oscuro, azul, verde
 
Código: 2719770000
Tipo: APG 1.5/5-4BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 5, Beige oscuro, verde
 
Código: 2482390000
Tipo: APG 1.5/6
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 6, Beige oscuro
 
Código: 2482400000
Tipo: APG 1.5/7
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 7, Beige oscuro
 
Código: 2719800000
Tipo: APG 1.5/7-6BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 7, Beige oscuro, verde
 
Código: 2482410000
Tipo: APG 1.5/8
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 8, Beige oscuro
 
Código: 2719810000
Tipo: APG 1.5/8-7BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 8, Beige oscuro, verde
 
Código: 2482420000
Tipo: APG 1.5/9
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 9, Beige oscuro
 
Código: 2719820000
Tipo: APG 1.5/9-8BG-GN
Versión:
Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 9, Beige oscuro, verde
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto