Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
APG 1.5/3-2BG-GN
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 3, dunkelbeige, grün
Best.-Nr. 2719740000
Art APG 1.5/3-2BG-GN
GTIN (EAN) 4050118811438
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 31,15 mm
Tiefe (inch) 1,226 inch
Höhe 14 mm
Höhe (inch) 0,551 inch
Breite 10,5 mm
Breite (inch) 0,413 inch
Nettogewicht 3,518 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Polzahl 3

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 17,5 A
Strom bei max. Leiter 17,5 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige, grün
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gesteckt

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2482250000
Art: APG 1.5 L
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482260000
Art: APG 1.5 L BL
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, blau
 
Best.-Nr.: 2482270000
Art: APG 1.5 L GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, grün
 
Best.-Nr.: 2482280000
Art: APG 1.5 MI
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482290000
Art: APG 1.5 MI BL
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, blau
 
Best.-Nr.: 2482300000
Art: APG 1.5 MI GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, grün
 
Best.-Nr.: 2482310000
Art: APG 1.5 R
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482320000
Art: APG 1.5 R BL
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, blau
 
Best.-Nr.: 2482330000
Art: APG 1.5 R GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, grün
 
Best.-Nr.: 2482340000
Art: APG 1.5/1
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482430000
Art: APG 1.5/10
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 10, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2719830000
Art: APG 1.5/10-9BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 10, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 2482350000
Art: APG 1.5/2
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 2, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482360000
Art: APG 1.5/3
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 3, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482460000
Art: APG 1.5/3-BG-BL-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 3, dunkelbeige, blau, grün
 
Best.-Nr.: 2482370000
Art: APG 1.5/4
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 4, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482450000
Art: APG 1.5/4-3BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 4, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 2482380000
Art: APG 1.5/5
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 5, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2482440000
Art: APG 1.5/5-3BG-BL-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 5, dunkelbeige, blau, grün
 
Best.-Nr.: 2719770000
Art: APG 1.5/5-4BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 5, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 2482390000
Art: APG 1.5/6
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 6, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2719780000
Art: APG 1.5/6-5BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 6, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 2482400000
Art: APG 1.5/7
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 7, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2719800000
Art: APG 1.5/7-6BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 7, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 2482410000
Art: APG 1.5/8
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 8, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2719810000
Art: APG 1.5/8-7BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 8, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 2482420000
Art: APG 1.5/9
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 9, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2719820000
Art: APG 1.5/9-8BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Polzahl: 9, dunkelbeige, grün
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile