Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, gul
Art.nr. 2719180000
Typ SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN) 4050118888218
Förp. 1 400 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 12 mm
Bygghöjd (tum) 0,472 inch
Bredd 5,4 mm
Byggbredd (tum) 0,213 inch
Nettovikt 0,15 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Antal per rulle 1 400 
Bredd 5,4 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Färgkod gul
Halogener Nej
Material PC-ABS, TPU
Orientering av texten horisontell och vertikal
Skrivna tecken utan
Teckenfältets storlek 3.7 x 9.5 mm
Temperaturområde för användning max. 90 °C
Temperaturområde för användning min. -50 °C
Typ av märkning neutral
Utförande med rastfot
anpassad skrivare 2599430000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Nej
Ledararea 1.5 - 2.5 mm²
Ledardiameter, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, min. 1,5 mm²
Ledarytterdiameter 2.5 - 3.3 mm
Ledarytterdiameter, max. 3,3 mm
Ledarytterdiameter, min. 2,5 mm

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2719150000
Typ: SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, vit
 
Art.nr.: 2719160000
Typ: SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, vit
 
Art.nr.: 2719190000
Typ: SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, gul
 
Art.nr.: 2719170000
Typ: SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, vit
 
Art.nr.: 2719200000
Typ: SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE
Utförande:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, gul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar