HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP67 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 25
Číslo objednávky
2716700000
Typ
HDC 06B TOS 1M25 WMP
GTIN (EAN)
4050118803280
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Výška
131 mm
Výška (v palcích)
5,157 inch
Čistá hmotnost
122 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Kabelová vývodka WMP
Průměr kabelu, min.
9 mm
Průměr kabelu, max.
17 mm
Velikost AF
26 mm
Velikost kabelových vstupů
M 25
Obecné údaje
EMC kryty
Ne
Hlavní materiál krytu
PA
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál zajišťovacího prvku
Nerezavějící ocel
Stupeň krytí
IP 66 (v zapojeném stavu), IP67 (v zapojeném stavu)
HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP67 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 25
HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP67 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 25
HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP67 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 25
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.