Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDK 2.5-2 SW
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz
Best.-Nr. 2716220000
Art ZDK 2.5-2 SW
GTIN (EAN) 4050118778182
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 54,5 mm
Tiefe (inch) 2,146 inch
Höhe 72,5 mm
Höhe (inch) 2,854 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 10,49 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Nennstrom 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussart 2 Zugfederanschluss
Anschlussrichtung schräg
Anzahl Anschlüsse
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1790990000
Art: ZDK 2.5-2
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1791000000
Art: ZDK 2.5-2 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 1791470000
Art: ZDK 2.5-2 DB+BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1938340000
Art: ZDK 2.5-2 DB+BR BED OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, braun, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2755880000
Art: ZDK 2.5-2 GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
 
Best.-Nr.: 1831260000
Art: ZDK 2.5-2 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr.: 1394040000
Art: ZDK 2.5-2/4AN
Ausfuehrung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 22 A, beige
 
Best.-Nr.: 1480270000
Art: ZDK 2.5-2/4AN BL
Ausfuehrung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 22 A, blau
 
Best.-Nr.: 1791030000
Art: ZDK 2.5-2V
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1938030000
Art: ZDK 2.5-2V BED OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1791040000
Art: ZDK 2.5-2V BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 1805940000
Art: ZDKPE 2.5-2
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1938330000
Art: ZDKPE 2.5-2 DB+BR BED OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, braun, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1895700000
Art: ZDKPE 2.5-2/N/L/PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige