Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDK 2.5-2 SW
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, černá
Číslo objednávky 2716220000
Typ ZDK 2.5-2 SW
GTIN (EAN) 4050118778182
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 54,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,146 inch
Výška 72,5 mm
Výška (v palcích) 2,854 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 10,49 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný černá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovitý proud 24 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Typ připojení 2 Připojení s kotevní svorkou
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1790990000
Typ: ZDK 2.5-2
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1791000000
Typ: ZDK 2.5-2 BL
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1791470000
Typ: ZDK 2.5-2 DB+BR
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1938340000
Typ: ZDK 2.5-2 DB+BR BED OR
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Hnědá, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2755880000
Typ: ZDK 2.5-2 GE
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Žlutá
 
Číslo objednávky: 1831260000
Typ: ZDK 2.5-2 OR
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 1394040000
Typ: ZDK 2.5-2/4AN
Verze:
Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Béžová
 
Číslo objednávky: 1480270000
Typ: ZDK 2.5-2/4AN BL
Verze:
Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1791030000
Typ: ZDK 2.5-2V
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1938030000
Typ: ZDK 2.5-2V BED OR
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1791040000
Typ: ZDK 2.5-2V BL
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1805940000
Typ: ZDKPE 2.5-2
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1938330000
Typ: ZDKPE 2.5-2 DB+BR BED OR
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Hnědá, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1895700000
Typ: ZDKPE 2.5-2/N/L/PE
Verze:
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly