Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
APG 2.5/6-5BG-GN
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 6, beige, grün
Best.-Nr. 2712770000
Art APG 2.5/6-5BG-GN
GTIN (EAN) 4050118756036
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16,5 mm
Tiefe (inch) 0,65 inch
Höhe 42,5 mm
Höhe (inch) 1,673 inch
Breite 30,6 mm
Breite (inch) 1,205 inch
Nettogewicht 19,3 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Polzahl 6

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe beige, grün
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gesteckt

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1513830000
Art: APG 2.5 L
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513840000
Art: APG 2.5 L BL
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, blau
 
Best.-Nr.: 1513850000
Art: APG 2.5 L GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, grün
 
Best.-Nr.: 1513880000
Art: APG 2.5 MI
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513900000
Art: APG 2.5 MI BL
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, blau
 
Best.-Nr.: 1513930000
Art: APG 2.5 MI GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, grün
 
Best.-Nr.: 1513940000
Art: APG 2.5 R
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513950000
Art: APG 2.5 R BL
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, blau
 
Best.-Nr.: 1513980000
Art: APG 2.5 R GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, grün
 
Best.-Nr.: 1513720000
Art: APG 2.5/1
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513770000
Art: APG 2.5/10
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 10, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712810000
Art: APG 2.5/10-9BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 10, beige, grün
 
Best.-Nr.: 1513640000
Art: APG 2.5/2
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 2, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513650000
Art: APG 2.5/3
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 3, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712740000
Art: APG 2.5/3-2BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 3, beige, grün
 
Best.-Nr.: 1513820000
Art: APG 2.5/3-BG-BL-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 3, dunkelbeige, blau, grün
 
Best.-Nr.: 1513670000
Art: APG 2.5/4
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 4, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513790000
Art: APG 2.5/4-3BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 4, dunkelbeige, grün
 
Best.-Nr.: 1513680000
Art: APG 2.5/5
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 5, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513780000
Art: APG 2.5/5-3BG-BL-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 5, dunkelbeige, blau, grün
 
Best.-Nr.: 2712760000
Art: APG 2.5/5-4BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 5, beige, grün
 
Best.-Nr.: 1513690000
Art: APG 2.5/6
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 6, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1513700000
Art: APG 2.5/7
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 7, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712780000
Art: APG 2.5/7-6BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 7, beige, grün
 
Best.-Nr.: 1513730000
Art: APG 2.5/8
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 8, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712790000
Art: APG 2.5/8-7BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 8, beige, grün
 
Best.-Nr.: 1513740000
Art: APG 2.5/9
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 9, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712800000
Art: APG 2.5/9-8BG-GN
Ausfuehrung:
Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 9, beige, grün