Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Giapponese
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
APG 2.5/3-2BG-GN
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 3, beige
N. d’ordine 2712740000
Tipo APG 2.5/3-2BG-GN
GTIN (EAN) 4050118756050
CPZ 25 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 16,5 mm
Profondità (pollici) 0,65 inch
Posizione verticale 42,5 mm
Altezza (pollici) 1,673 inch
Larghezza 15,3 mm
Larghezza (pollici) 0,602 inch
Peso netto 10,18 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Tipo di montaggio innestato

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori beige
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 24 A
Corrente con conduttore max. 24 A
Norme A norma IEC 60947-7-1
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Norme A norma IEC 60947-7-1
Numero di poli 3
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1513830000
Tipo: APG 2.5 L
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513840000
Tipo: APG 2.5 L BL
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, blu
 
N. d’ordine: 1513850000
Tipo: APG 2.5 L GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, verde
 
N. d’ordine: 1513880000
Tipo: APG 2.5 MI
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513900000
Tipo: APG 2.5 MI BL
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, blu
 
N. d’ordine: 1513930000
Tipo: APG 2.5 MI GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, verde
 
N. d’ordine: 1513940000
Tipo: APG 2.5 R
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513950000
Tipo: APG 2.5 R BL
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, blu
 
N. d’ordine: 1513980000
Tipo: APG 2.5 R GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, verde
 
N. d’ordine: 1513720000
Tipo: APG 2.5/1
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 1, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513770000
Tipo: APG 2.5/10
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 10, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712810000
Tipo: APG 2.5/10-9BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 10, beige
 
N. d’ordine: 1513640000
Tipo: APG 2.5/2
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 2, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513650000
Tipo: APG 2.5/3
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 3, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513820000
Tipo: APG 2.5/3-BG-BL-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 3, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513670000
Tipo: APG 2.5/4
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 4, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513790000
Tipo: APG 2.5/4-3BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 4, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513680000
Tipo: APG 2.5/5
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 5, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1513780000
Tipo: APG 2.5/5-3BG-BL-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 5, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712760000
Tipo: APG 2.5/5-4BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 5, beige
 
N. d’ordine: 1513690000
Tipo: APG 2.5/6
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 6, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712770000
Tipo: APG 2.5/6-5BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 6, beige
 
N. d’ordine: 1513700000
Tipo: APG 2.5/7
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 7, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712780000
Tipo: APG 2.5/7-6BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 7, beige
 
N. d’ordine: 1513730000
Tipo: APG 2.5/8
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 8, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712790000
Tipo: APG 2.5/8-7BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 8, beige
 
N. d’ordine: 1513740000
Tipo: APG 2.5/9
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 9, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712800000
Tipo: APG 2.5/9-8BG-GN
Versione:
Spina di collegamento, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di poli: 9, beige