Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.
2705630000
Typ
UR20-2AO-UI-16
GTIN (EAN)
4064675019114
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Nettogewicht
83 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Analoge Ausgänge
Aktor-Anschluss
2-Leiter (automatische Erkennung), 4-Leiter
Ansprechzeit
1 ms / 2 Kanäle
Anzahl Analoge Ausgänge
2
Auflösung
16 Bit
Ausgangsgröße
Spannung (0…5V,0…10V, 1…5V, 2…10V, ±10V, ±5V), Strom (0…20mA oder 4…20mA)
Einzelkanaldiagnose
Nein
Fehlerersatzwerte
Ja
Genauigkeit
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Kurzschlussfest
Ja
Lastwiderstand / Strom
< 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
> 1 kΩ (bei > 50 °C Umgebungstemperatur, max. Sensorsummenstrom = 25 mA)
Moduldiagnose
Ja
Monotinität
Ja
Temperaturkoeffizient
30 ppm/K
Wiederholgenauigkeit
< 1 mV eff.
max. Fehler zwischen T min. und T max. in FSR
0,24 %
Übersprechen zwischen den Kanälen in FSR
0,001 %
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Ausgangsmodul
Prozessdaten
4 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Versorgung
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
110 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Best.-Nr. :
1315680000
Typ:
UR20-4AO-UI-16
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453880000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
1315730000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453870000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
1510690000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-HD
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
2566100000
Typ:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2566970000
Typ:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.
2705630000
Typ
UR20-2AO-UI-16
GTIN (EAN)
4064675019114
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Nettogewicht
83 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Aktor-Anschluss
2-Leiter (automatische Erkennung), 4-Leiter
Ansprechzeit
1 ms / 2 Kanäle
Anzahl Analoge Ausgänge
2
Auflösung
16 Bit
Ausgangsgröße
Spannung (0…5V,0…10V, 1…5V, 2…10V, ±10V, ±5V), Strom (0…20mA oder 4…20mA)
Einzelkanaldiagnose
Nein
Fehlerersatzwerte
Ja
Genauigkeit
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Kurzschlussfest
Ja
Lastwiderstand / Strom
< 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
> 1 kΩ (bei > 50 °C Umgebungstemperatur, max. Sensorsummenstrom = 25 mA)
Moduldiagnose
Ja
Monotinität
Ja
Temperaturkoeffizient
30 ppm/K
Wiederholgenauigkeit
< 1 mV eff.
max. Fehler zwischen T min. und T max. in FSR
0,24 %
Übersprechen zwischen den Kanälen in FSR
0,001 %
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Ausgangsmodul
Prozessdaten
4 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
110 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Zulassungen
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
1315680000
Typ:
UR20-4AO-UI-16
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453880000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
1315730000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453870000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
1510690000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-HD
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
2566100000
Typ:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2566970000
Typ:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.