Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código
2705000000
Tipo
IE-SW-EL08-8GT-MINI
GTIN (EAN)
4050118740936
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
90 mm
Profundidad (pulgadas)
3,543 inch
Altura
95 mm
Altura (pulgadas)
3,74 inch
Anchura
41 mm
Anchura (pulgadas)
1,614 inch
Peso neto
365 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 10 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Indicador LED
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100/1000M (RJ45 port)
Número de puertos
8x RJ45
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.742.238 h
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
16 Gbit/s
Compatibilidad con tramas gigantes
hasta 9 KB
Tamaño de la memoria de paquetes
1,5 Megabit
Tamaño de la tabla MAC
4 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x
Norma
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x para el control de flujo
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,42 A
Tensión
24 V
Corriente
0,17 A
Tensión
48 V
Corriente
0,09 A
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
10,8 V
Tensión, máx.
52,8 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Metal
Switch
unmanaged
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Gigabit Ethernet
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Código:
2682130000
Tipo:
IE-SW-EL05-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682210000
Tipo:
IE-SW-EL05-5GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682220000
Tipo:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682140000
Tipo:
IE-SW-EL08-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682230000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682170000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682180000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682240000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682150000
Tipo:
IE-SW-EL16-16TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682160000
Tipo:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682200000
Tipo:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682190000
Tipo:
IE-SW-EL24-24TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Versión
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código
2705000000
Tipo
IE-SW-EL08-8GT-MINI
GTIN (EAN)
4050118740936
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
90 mm
Profundidad (pulgadas)
3,543 inch
Altura
95 mm
Altura (pulgadas)
3,74 inch
Anchura
41 mm
Anchura (pulgadas)
1,614 inch
Peso neto
365 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Caída libre
De conformidad con la norma IEC 60068-2-31
Norma de seguridad
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 10 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Indicador LED
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100/1000M (RJ45 port)
Número de puertos
8x RJ45
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.742.238 h
Ancho de banda placa base
16 Gbit/s
Compatibilidad con tramas gigantes
hasta 9 KB
Tamaño de la memoria de paquetes
1,5 Megabit
Tamaño de la tabla MAC
4 K
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x
Norma
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x para el control de flujo
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,42 A
Tensión
24 V
Corriente
0,17 A
Tensión
48 V
Corriente
0,09 A
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
10,8 V
Tensión, máx.
52,8 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Metal
Switch
unmanaged
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Gigabit Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
2682130000
Tipo:
IE-SW-EL05-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682210000
Tipo:
IE-SW-EL05-5GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682220000
Tipo:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682140000
Tipo:
IE-SW-EL08-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682230000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682170000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682180000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682240000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682150000
Tipo:
IE-SW-EL16-16TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682160000
Tipo:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682200000
Tipo:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682190000
Tipo:
IE-SW-EL24-24TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.