Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2T 2.5 EM2 D/5
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 2704390000
Тип A2T 2.5 EM2 D/5
GTIN (EAN) 4032248400560
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 50,5 мм
Глубина (дюймов) 1,988 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 13,069 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 24 V
Напряжение, класс C (CSA) 24 V
Напряжение, класс D (CSA) 24 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 28 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-70089609
Ток, разм. B (CSA) 1 A
Ток, разм. C (CSA) 1 A
Ток, разм. D (CSA) 1 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 24 V
Напряжение, класс C (cURus) 24 V
Напряжение, класс D (cURus) 24 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 28 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 28 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 1 A
Ток, класс C (cURus) 1 A
Ток, класс D (cURus) 1 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Компонент

Компонентный диод
Тип диода 1N4007
Прямой ток 1 A
Обратное напряжение 1 300 V
Прямое напряжение 0,7 V

Общие сведения

Нормы По стандарту IEC 60947-7-1
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 0,5 A
Ток при макс. проводнике 0,5 A
Нормы По стандарту IEC 60947-7-1
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Вид соединения 2 PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Длина трубки
номин. 5 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,25 mm²
Длина трубки
макс. 10 мм
мин. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
макс. 12 мм
мин. 7 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,14 mm²
макс. 0,34 mm²
Длина трубки
макс. 8 мм
мин. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
макс. 12 мм
мин. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 2,5 mm²
Длина трубки
макс. 12 мм
мин. 8 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Направление соединения сверху
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Информация о безопасности Go to website
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2704410000
Тип: A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2704330000
Тип: A2T 2.5 EM1 D/0
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2704370000
Тип: A2T 2.5 EM1 D/1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2704380000
Тип: A2T 2.5 EM1 D/2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2704360000
Тип: A2T 2.5 EM2 D/0
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2704400000
Тип: A2T 2.5 EM2 D/6
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2704340000
Тип: A2T 2.5 EM3 D/0
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2820630000
Тип: A2T 2.5 EM1 D3/1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2820640000
Тип: A2T 2.5 EM1 D3/2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти