Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A2T 2.5 EM2 D/5
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Código 2704390000
Tipo A2T 2.5 EM2 D/5
GTIN (EAN) 4032248400560
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 50,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,988 inch
Altura 90 mm
Altura (pulgadas) 3,543 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 13,069 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Componente

Componente diodo
Tipo de diodo 1N4007
Corriente directa 1 A
Tensión inversa 1.300 V
Tensión directa 0,7 V

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 10 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx. 8 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,14 mm²
máx. 0,34 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
nominal 5 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,25 mm²
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 7 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 4 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 0,5 A
Corriente en conductor máximo 0,5 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 mW
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 1 A
Corriente Gr C (CSA) 1 A
Corriente Gr D (CSA) 1 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70089609
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 28 AWG
Tensión Gr B (CSA) 24 V
Tensión Gr C (CSA) 24 V
Tensión Gr D (CSA) 24 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 1 A
Corriente Gr C (cURus) 1 A
Corriente Gr D (cURus) 1 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 28 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 28 AWG
Tensión Gr B (cURus) 24 V
Tensión Gr C (cURus) 24 V
Tensión Gr D (cURus) 24 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas Según IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Información de seguridad Go to website
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUS UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2704410000
Tipo: A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2704330000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D/0
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2704370000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D/1
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2704380000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D/2
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2704360000
Tipo: A2T 2.5 EM2 D/0
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2704400000
Tipo: A2T 2.5 EM2 D/6
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2704340000
Tipo: A2T 2.5 EM3 D/0
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2820630000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D3/1
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2820640000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D3/2
Versión:
Bloque de bornes con componentes, PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto