Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
A2T 2.5 EM1 D/0
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 2704330000
Tipo A2T 2.5 EM1 D/0
GTIN (EAN) 4064675061601
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 50,5 mm
Profondità (pollici) 1,988 inch
Posizione verticale 90 mm
Altezza (pollici) 3,543 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 13 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 10 A
Corrente con conduttore max. 0,5 A
Norme A norma IEC 60947-7-1
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 mW
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 10 A
Corrente Gr C (cURus) 10 A
Corrente Gr D (cURus) 10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 28 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 28 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 300 V
Tensione Gr C (cURus) 300 V
Tensione Gr D (cURus) 600 V

Generale

Guida TS 35
Norme A norma IEC 60947-7-1

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 10 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
max. 8 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 8 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
nominale 5 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,25 mm²
Lunghezza tubo
max. 10 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 7 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Informazione di sicurezza Go to website
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2704410000
Tipo: A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2704370000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D/1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2704380000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D/2
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2704360000
Tipo: A2T 2.5 EM2 D/0
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2704390000
Tipo: A2T 2.5 EM2 D/5
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2704400000
Tipo: A2T 2.5 EM2 D/6
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2704340000
Tipo: A2T 2.5 EM3 D/0
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2820630000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D3/1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2820640000
Tipo: A2T 2.5 EM1 D3/2
Versione:
Morsettiera portacomponenti, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi