Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Заказ №
2703320020
Тип
IE-C6FP8LD0020M40L40-D
GTIN (EAN)
4050118711394
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
2 м
Длина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
89 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.2 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.2 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, левый, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.