Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, grigio, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
2697450000
Tipo
SAKDKSI 4 LD 1D 230V AC/DC
GTIN (EAN)
4050118890112
CPZ
25 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
62 mm
Profondità (pollici)
2,441 inch
Profondità inclusa guida DIN
62 mm
Posizione verticale
74 mm
Altezza (pollici)
2,913 inch
Larghezza
8,1 mm
Larghezza (pollici)
0,319 inch
Peso netto
22,86 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7cI
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66/6
Colori
grigio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (cURus)
20 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
20 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
20 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr C (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, grigio, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.