Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
Código
2697440000
Tipo
SAKDKSI 4 LD 1D 110V AC/DC
GTIN (EAN)
4050118890105
Cantidad
25 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
62 mm
Profundidad (pulgadas)
2,441 inch
Profundidad incl. carril DIN
62 mm
Altura
74 mm
Altura (pulgadas)
2,913 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
22,86 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.