Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
Código
2697430000
Tipo
SAKDKSI 4 LD 1D 24V AC/DC
GTIN (EAN)
4050118887822
Cantidad
25 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
62 mm
Profundidad (pulgadas)
2,441 inch
Profundidad incl. carril DIN
62 mm
Altura
74 mm
Altura (pulgadas)
2,913 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
22,86 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66/6
Color
gris
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (cURus)
20 A
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
20 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.