Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
2697370000
Tipo
SAKSI 4N LD 1D 24V AC/DC
GTIN (EAN)
4050118877274
CPZ
25 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
52 mm
Profondità (pollici)
2,047 inch
Profondità inclusa guida DIN
42 mm
Posizione verticale
58 mm
Altezza (pollici)
2,283 inch
Larghezza
8,1 mm
Larghezza (pollici)
0,319 inch
Peso netto
11,73 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7cI
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Aaltri dati tecnici
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66/6
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
500 V
Corrente nominale
6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
20 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
20 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr C (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.