Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAKSI 4N
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky 2697350000
Typ SAKSI 4N
GTIN (EAN) 4050118868913
Množství 100 ks
Lokální produkt K dispozici pouze v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 52 mm
Hloubka (v palcích) 2,047 inch
Hloubka včerně DIN lišty 42 mm
Výška 58 mm
Výška (v palcích) 2,283 inch
Šířka 8,1 mm
Šířka (v palcích) 0,319 inch
Čistá hmotnost 11,34 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál PA 66/6
Barevný černá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 6,3 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 10 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 20 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 10 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 20 AWG
Velikost napětí C (cURus) 300 V
Velikost proudu C (cURus) 10 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 8 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 22

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly