TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de desconexión, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
Código
2697290000
Tipo
TFIS 24-240VUC 1CO OFFC
GTIN (EAN)
4050118706055
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
60 mm
Profundidad (pulgadas)
2,362 inch
Altura
87 mm
Altura (pulgadas)
3,425 inch
Anchura
17,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,689 inch
Peso neto
71 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Humedad
15…85 % de humedad relativa, sin condensación
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24...240 V UC -15 % / +10 %
Potencia nominal
4 VA, 1,5 W
Indicador de estado
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Rangos de tiempo
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 30 s - 10 min, 3 min - 1 h, 30 min - 10 h, 5 h - 100 h
Exactitud de ajuste
5 %
Tiempo de ajuste retorno máx. en la interrupción de tensión
100 ms
Precisión básica
±6% (del valor final de la escala, para el rango de tiempo 0,05 s - 1 s), ±1% (del valor final de la escala, para todos los demás rangos de tiempo)
Duración mín. del impulso
100 ms
Exactitud de repetición
< 0.5 % or ±5 ms
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
8 A
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
2000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
240 W
Tipo de contacto
1 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil eléctrica de la bobina DC
2x105 Conmutaciones (1000 VA, carga en ohmios)
Vida útil mecánica
20 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Apto para montaje frontal
No
Diseño
Cajas de instalación; 1 TE
Versión
con entrada de control independiente
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
negro
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1.6 kV
Sobretensión de choque fijo
4 kV
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
N.º de certificado (cULus)
E360862
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Par de apriete, max.
1 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
TFI-SERIES, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de conexión, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de desconexión, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
TFI-SERIES, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de conexión, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.