Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
TFIS 24-240VUC 1CO ON
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande TFI-SERIES, Fördröjning på för tidrelä, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt, AgNi, Märkstyrspänning: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning
Art.nr. 2697280000
Typ TFIS 24-240VUC 1CO ON
GTIN (EAN) 4050118705294
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 60 mm
Byggdjup (tum) 2,362 inch
Höjd 87 mm
Bygghöjd (tum) 3,425 inch
Bredd 17,5 mm
Byggbredd (tum) 0,689 inch
Nettovikt 69 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Drifttemperatur -25 °C...55 °C
Fuktighet 15…85 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Styrsida

Märkstyrspänning 24...240 V UC -15 % / +10 %
Märkeffekt 4 VA, 1,5 W
Statusindikering LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Tidsområden 0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 30 s - 10 min, 3 min - 1 h, 30 min - 10 h, 5 h - 100 h
Inställningsnoggrannhet 5 %
max. inchterställningstid vid spänningsavbrott 100 ms
Basnoggrannhet ±6 % (av värdet vid slutet av skalan, för tidsintervallet 0,05 s-1 s), ±1 % (av värdet vid slutet, för alla andra tidsintervall)
Min. Impulslängd 100 ms
Repetitions exakthet < 0m5 % eller ±5 ms

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 8 A
Brytspänning AC, max. 250 V
Brytspänning DC, max. 30 V
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 2000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 240 W
Kontakttyp 1 Växlandekontakt (AgNi)
Elektrisk livslängd DC-spole 2x105 tändcykler (1000 VA ohm belastning)
Mekanisk livslängd 20 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Byggform Installationskapsling; 1 TE
Lämplig för frontmontage Nej
Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0
Resistance to vibration EN 61812-1 10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 3 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 1.6 kV
Stöthållspänning 4 kV
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-Nr. (cULus) E360862

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Åtdragningsmoment, max. 1 Nm
Anslutningsområde, märkarea 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 2,5 mm²
Klingmått Gr. PZ1

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001439
ETIM 7.0 EC001439
ETIM 8.0 EC001439
ETIM 9.0 EC001439
ETIM 10.0 EC001439
ECLASS 9.0 27-37-16-05
ECLASS 9.1 27-37-16-05
ECLASS 10.0 27-37-16-05
ECLASS 11.0 27-37-16-05
ECLASS 12.0 27-37-16-05
ECLASS 13.0 27-37-16-05
ECLASS 14.0 27-37-16-05
ECLASS 15.0 27-37-16-05

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E360862

Besläktade produkter

Art.nr.: 2697260000
Typ: TFIS 12-240VUC 1CO CG
Utförande:
TFI-SERIES, Taktgivare, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt, AgNi, Märkstyrspänning: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 2697250000
Typ: TFIS 12-240VUC 1CO M7C
Utförande:
TFI-SERIES, Flerfunktions tidrelä, med separat styringång, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt, AgNi, Märkstyrspänning: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 2697270000
Typ: TFIS 12-240VUC 2NO SD
Utförande:
TFI-SERIES, Star-Delta-timer, Antal kontakter: 2, Slutande, AgNi, Märkstyrspänning: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Varaktig ström: 3 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 2697290000
Typ: TFIS 24-240VUC 1CO OFFC
Utförande:
TFI-SERIES, Fördröjning av för tidrelä, med separat styringång, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt, AgNi, Märkstyrspänning: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar