Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
Nr.Cat.
2694180000
Tipo
A2C 95/120 3FT-N-FE-DM
GTIN (EAN)
4064675007098
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
90 mm
Profondità (pollici)
3,543 inch
Posizione verticale
133,5 mm
Altezza (pollici)
5,256 inch
Larghezza
125 mm
Larghezza (pollici)
4,921 inch
Peso netto
870 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Tipo di fissaggio
TS 35
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
PUSH IN
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di piani
1
Numero di potenziali per piano
5
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Colore elementi di azionamento
arancione
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
95 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
232 A
Corrente con conduttore max.
232 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,14 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
7,42 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
255 A
Corrente Gr C (CSA)
255 A
N° certificato (CSA)
200039-80115835
Sezione cavo max (CSA)
250 kcmil
Sezione cavo min (CSA)
4 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
255 A
Corrente Gr C (cURus)
255 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
250 kcmil
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
4 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
250 kcmil
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
4 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
600 V
Tensione Gr C (cURus)
600 V
Generale
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 3/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Campo di sezioni, max.
120 mm²
Campo di sezioni, min.
25 mm²
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
40 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 3/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
120 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
120 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
120 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
25 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.
Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.