Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 95/120 3FT-N-FE-DM
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2694180000
Art A2C 95/120 3FT-N-FE-DM
GTIN (EAN) 4064675007098
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Höhe 133,5 mm
Höhe (inch) 5,256 inch
Breite 125 mm
Breite (inch) 4,921 inch
Nettogewicht 870 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 3/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 4
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35, Montageplatte

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 95 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 232 A
Strom bei max. Leiter 232 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 7,42 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 250 kcmil
Leiterquerschnitt min (CSA) 4 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 255 A
Strom Gr C (CSA) 255 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-80115835

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 250 kcmil
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 4 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 250 kcmil
Leitergr. Field wiring min (cURus) 4 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 255 A
Strom Gr C (cURus) 255 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 40 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 120 mm²
Klemmbereich, min. 25 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 3/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 25 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35, Montageplatte
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart TS 35
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei außenliegenden Querverbindungen reduziert sich der max. anschließbare Leiter um einen Querschnitt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2694060000
Art: A2C 95/120
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694140000
Art: A2C 95/120 3FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694230000
Art: A2C 95/120 3FT-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694130000
Art: A2C 95/120 3FT-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694220000
Art: A2C 95/120 3FT-FE-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694120000
Art: A2C 95/120 3FT-N
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694200000
Art: A2C 95/120 3FT-N-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694100000
Art: A2C 95/120 3FT-N-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2694070000
Art: A2C 95/120 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blau
 
Best.-Nr.: 2694160000
Art: A2C 95/120 BL-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blau
 
Best.-Nr.: 2742120000
Art: A2C 95/120 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2755910000
Art: A2C 95/120 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blau
 
Best.-Nr.: 2694080000
Art: A2C 95/120 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2742130000
Art: A2C 95/120 FE DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2694170000
Art: A2C 95/120 FE-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2694150000
Art: A2C 95/120-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige