Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
A2C 95/120 3FT-FE
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
N. d’ordine 2694130000
Tipo A2C 95/120 3FT-FE
GTIN (EAN) 4064675266501
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 90 mm
Profondità (pollici) 3,543 inch
Posizione verticale 101,5 mm
Altezza (pollici) 3,996 inch
Larghezza 100 mm
Larghezza (pollici) 3,937 inch
Peso netto 298 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti chiuso
Tipo di fissaggio TS 35
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria) No
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 95 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.500 V
Corrente nominale 232 A
Corrente con conduttore max. 232 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 7,42 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 255 A
Corrente Gr C (CSA) 255 A
N° certificato (CSA) 200039-80115835
Sezione cavo max (CSA) 250 kcmil
Sezione cavo min (CSA) 4 AWG
Tensione Gr B (CSA) 600 V
Tensione Gr C (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 255 A
Corrente Gr C (cURus) 255 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 250 kcmil
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 4 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 250 kcmil
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 4 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 600 V
Tensione Gr C (cURus) 600 V

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 3/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 4

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, max. 120 mm²
Campo di sezioni, min. 25 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 40 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 3/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 4
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 95 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 120 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 25 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 120 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 120 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 25 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Nota importante

Informazioni sul prodotto Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2694060000
Tipo: A2C 95/120
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694140000
Tipo: A2C 95/120 3FT
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694230000
Tipo: A2C 95/120 3FT-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694220000
Tipo: A2C 95/120 3FT-FE-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694120000
Tipo: A2C 95/120 3FT-N
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694200000
Tipo: A2C 95/120 3FT-N-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694100000
Tipo: A2C 95/120 3FT-N-FE
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694180000
Tipo: A2C 95/120 3FT-N-FE-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2694070000
Tipo: A2C 95/120 BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blu
 
N. d’ordine: 2694160000
Tipo: A2C 95/120 BL-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blu
 
N. d’ordine: 2742120000
Tipo: A2C 95/120 DL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2755910000
Tipo: A2C 95/120 DL BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blu
 
N. d’ordine: 2694080000
Tipo: A2C 95/120 FE
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, nero/giallo
 
N. d’ordine: 2742130000
Tipo: A2C 95/120 FE DL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, nero/giallo
 
N. d’ordine: 2694170000
Tipo: A2C 95/120 FE-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, nero/giallo
 
N. d’ordine: 2694150000
Tipo: A2C 95/120-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Beige scuro
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi