Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Nr.Cat.
2683100000
Tipo
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
GTIN (EAN)
4050118699951
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
249 mm
Profondità (pollici)
9,803 inch
Profondità con componenti aggiuntivi
250 mm
Posizione verticale
334 mm
Altezza (pollici)
13,15 inch
Larghezza
558 mm
Larghezza (pollici)
21,968 inch
Peso netto
6.981 g
Temperature
Temperatura ambiente
-40 °C...+45 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Approvazioni e norme
Approvazioni
EN 61439-2, IEC 61439-2
Garanzia
Periodo
5 anni
Caratteristiche elettriche
Corrente per punto di massima potenza, max.
45 A
Corrente DC nominale per collegamento
Corrente per stringa, max.
35 A
Resistenza di corrente nominale di breve durata
Corrente di dimensionamento
56,25 A
Tensione DC nominale
1.000 V
Capacità interruttore sezionatore
DC-PV1, IEC 60947-3
Custodie
Classe di protezione
II
Copertura
con coperchio, rimovibile
Esecuzione interruttore sezionatore
interruttore nel coperchio
Fissaggio della custodia
Tramite piedini di montaggio
Materiale isolante
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Resistenza agli urti
IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Stringa per tipo di collegamento
Spina di collegamento WM4C
Tipo di montaggio
Montaggio a muro, 4 Utensili per avvitare
Dati generali
Grado di protezione
IP65
Luogo di installazione
Area esterna protetta (terrestre e marittima)
Ingressi
Collegamento fusibile standard
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Connettore di massa funzionale
Ingresso cavo
quantità di passacavi
2
Diametro del cavo, min.
5 mm
Diametro del cavo, max.
10 mm
Pressacavi
M 16
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Flessibile, max. H05(07) V-K
25 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max.
16 mm²
Contatto ausiliario di protezione contro le sovratensioni
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Collegamento a molla autobloccante con attuatore
Flessibile, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Ingresso cavo
quantità di passacavi
2
Diametro del cavo, min.
5 mm
Diametro del cavo, max.
10 mm
Pressacavi
M 16
Ingresso DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Connettore WM4C
Sezione trasversale cavo compatibile
EN 50618:2015
Sezione del conduttore, min.
2,5 mm²
Sezione del conduttore, max.
6 mm²
Inserto portafusibile
10 x 38 mm
Numero massimo di ingressi DC
per Maximum Power Point 3 ingressi collegati in parallelo
per Maximum Power Point 3 uscite collegate in parallelo
Uscita DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Connettore WM4C
Sezione trasversale cavo compatibile
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Sezione del conduttore, min.
4 mm²
Sezione del conduttore, max.
6 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Fuses are not included
Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.
Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 334x558x249 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Omologazioni
Omologazioni
Prodotti impiegati:
Quantità di punti di massima potenza:
Classe di requisiti richiesti:
Stringa per tipo di collegamento:
Quantità di punti di massima potenza:
1 MPP
Nr.Cat.:
2683070000
Tipo:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Classe di requisiti richiesti:
Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Fuses are not included
Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.
Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 334x558x249 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Stringa per tipo di collegamento:
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.