Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 334x302x214 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Approbations et normes
Agréments
EN 61439-2, IEC 61439-2
Garantie
Période
5 ans
Boîtier
Classe de protection
II
Exécution de l'interrupteur-sectionneur
interrupteur dans protection
Fixation du coffret
Via les pieds de montage
Ligne type de raccordement
Connecteur WM4C
Matériau isolant
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Protection
a couvercle, amovible
Tenue aux chocs
IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Type de montage
Montage sur paroi, 4 Outils de vissage
Caractéristiques générales
Degré de protection
IP65
Lieu d’installation
Zone extérieure protégée (terre et mer)
Entrées
Conducteur fusible standard
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Connecteur de mise à la terre fonctionnel
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
2
Diamètre de câble, min.
5 mm
Diamètre de câble, max.
10 mm
Presse-étoupes
M 16
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Raccordement vissé
Flexible, max. H05(07) V-K
25 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
16 mm²
Contact auxiliaire de protection contre les surtensions
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Bloc de jonction à ressort avec actionneur
Flexible, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
2
Diamètre de câble, min.
5 mm
Diamètre de câble, max.
10 mm
Presse-étoupes
M 16
Entrée CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
Connecteur débrochable WM4C
Section de câble compatible
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Section du conducteur, min.
2,5 mm²
Section du conducteur, max.
6 mm²
Nombre de points de puissance maximum
1 MPP
Nombre max. d'entrées CC
par point de puissance maximum 3 entrées raccordées en parallèle
Type de fusible
Support fusible vide
Propriétés électriques
Courant par point d'alimentation maximal, max.
45 A
Courant continu nominal par connexion
Courant par chaîne, max.
35 A
Résistance nominale en courant à court terme
Courant nominal
56,25 A
Tension nominale DC
1 000 V
Puissance de l'interrupteur-sectionneur
DC-PV1, IEC 60947-3
Protection contre la foudre côté CC
Classe d'exigence
Type I / II
Consommation de courant en veille PC
<0,2 W
Courant de court-circuit ISCPV
11 000 A
Courant de décharge total Itotal ( 8/20 µs)
50 kA
Courant de décharge total Itotal (10/350 µs)
12,5 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
40 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
6.25 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)
20 kA
Niveau de protection Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/- , -/PE , +/PE
1 100 V
Tension de l'installation FV, max. Ucpv
1 100 V
Sorties
Nombre maximal de sorties CC
par point de puissance maximum 3 sorties raccordées en parallèle
Sortie CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
Connecteur débrochable WM4C
Section de câble compatible
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Section du conducteur, min.
4 mm²
Section du conducteur, max.
6 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Fuses are not included
Agréments
Agréments
Autres produits de la même gamme:
Nombre de points de puissance maximum:
Classe d'exigence:
Ligne type de raccordement:
Nombre de points de puissance maximum:
1 MPP
Référence:
2683070000
Type:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Classe d'exigence:
Type I / II
Ligne type de raccordement:
Connecteur WM4C
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Surveillance de courant, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 334x302x214 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Surveillance de courant, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.