Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Заказ №
2683080000
Тип
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R WM4 10
GTIN (EAN)
4050118699913
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
210 мм
Глубина (дюймов)
8,268 inch
Высота
334 мм
Высота (в дюймах)
13,15 inch
Ширина
558 мм
Ширина (в дюймах)
21,968 inch
Масса нетто
6 881 g
Температуры
Температура окружающей среды
-40 °C...+45 °C
Влажность
5–90 % (без образования конденсата)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
|Допуски и стандарты
Сертификаты
EN 61439-2, IEC 61439-2
Гарантия
Период времени
5 лет
Входы
Вспомогательный контакт устройства защиты от перенапряжения
Кабельный ввод
Количество кабельных вводов
2
Диаметр кабеля, мин.
5 мм
Диаметр кабеля, макс.
10 мм
Кабельные вводы
M 16
Подключение проводов
Вид соединения
Пружинное соединение с исполнительным устройством
Гибкий, макс. H05(07) V-K
1,5 mm²
с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс.
1,5 mm²
Вход пост. тока + и -
Подключение проводов
Вид соединения
Соединительный разъем WM4C
Совместимое кросс-соединение
EN 50618:2015
Сечение провода, мин.
2,5 mm²
Сечение провода, макс.
6 mm²
Количество электрических вводов максимальной мощности
2 MPP
Макс. кол-во входов пост. тока
для каждых 3 входов точки максимальной мощности, соединенных параллельно
Плавкий предохранитель, стандартный
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Тип предохранителя
пустой держатель предохранителя
Функциональный заземляющий соединитель
Кабельный ввод
Количество кабельных вводов
2
Диаметр кабеля, мин.
5 мм
Диаметр кабеля, макс.
10 мм
Кабельные вводы
M 16
Подключение проводов
Вид соединения
Винтовое соединение
Гибкий, макс. H05(07) V-K
25 mm²
с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс.
16 mm²
Выходы
Выход пост. тока + и -
Подключение проводов
Вид соединения
Соединительный разъем WM4C
Совместимое кросс-соединение
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Сечение провода, мин.
4 mm²
Сечение провода, макс.
6 mm²
Макс. количество выходов пост. тока
для каждых 3 выходов точки максимальной мощности, соединенных параллельно
Защита от перенапряжения, линия пост. тока
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс)
6.25 kA
Класс требований
Тип I/II
Макс. напряжение сети PV, Ucpv
1 100 V
Максимальное постоянное рабочее напряжение, режим DC UCPV +/- , -/PE , +/PE
1 100 V
Общий разрядный ток, Iобщий (10/350 мкс)
12,5 kA
Общий разрядный ток, Iобщий (8/20 мкс)
50 kA
Потребляемая мощность в режиме ожидания, PC
< 0,2 Вт
Разрядный ток, In (8/20 мкс)
20 кА
Ток короткого замыкания, ISCPV
11 000 A
Ток утечки, макс. (8/20 мкс)
40 kA
Уровень защиты, Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Уровень защиты, Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Уровень защиты, Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Уровень защиты, Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Корпус
Вид монтажа
Настенная монтаж, 4 винта
Изоляционный материал
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Класс защиты
II
Крепление корпуса
Через монтажные лапы крепления
Крышка
с крышкой, Съемный
Срабатывание размыкателя
без переключателя
Строка с типом соединения
Штекер WM4C
Ударопрочность
IK08 по стандарту IEC 62208, IK10 по стандарту IEC 62262
Общие данные
Вид защиты
IP65
Место установки
Охраняемая открытая территория (на суше и на море)
Электрические характеристики
Ток на каждую точку максимальной мощности, макс.
45 A
Номинальный постоянный ток на соединение
Ток на линию, макс.
35 A
Сопротивление номинальному кратковременному току
Номинальный ток
56,25 A
Номинальное напряжение пост. тока
1 000 V
Важное примечание
Сведения об изделии
Fuses are not included
Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.
Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA: обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 334x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Сертификаты
Сертификаты
Связанные изделия:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683070000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683090000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683030000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683050000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683270000
Тип:
PVN1M1I3SXF3V2O1TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737440000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737480000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737520000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737530000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683100000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683040000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683060000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683300000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683240000
Тип:
PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683260000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Заказ №:
8000111135
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Заказ №:
8000111136
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Заказ №:
8000111137
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Заказ №:
8000111138
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Защита от перенапряжения, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Fuses are not included
Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.
Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA: обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 334x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Количество электрических вводов максимальной мощности:
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683070000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683090000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683030000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683050000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2683270000
Тип:
PVN1M1I3SXF3V2O1TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737440000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737480000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737520000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Заказ №:
2737530000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683100000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683040000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683060000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683300000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683240000
Тип:
PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Заказ №:
2683260000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Заказ №:
8000111135
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Заказ №:
8000111136
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Заказ №:
8000111137
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Заказ №:
8000111138
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Версия:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Защита от перенапряжения, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.