Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, Dławnica kablowa
Nr zam.
2683060000
Typ
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699883
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
249 mm
Głębokość (cale)
9,803 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi
250 mm
Wysokość
330 mm
Wysokość (cale)
12,992 inch
Szerokość
558 mm
Szerokość (cale)
21,968 inch
Masa netto
6 717 g
Temperatury
Temperatura otoczenia
-40 °C...+45 °C
Wilgotność
5 – 90% (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Zatwierdzenia i normy
Dopuszczenia
EN 61439-2, IEC 61439-2
Charakterystyka elektryczna
Prąd na maksymalny punkt mocy, maks.
45 A
Znamionowy prąd stały na połączenie
Prąd na ciąg, maks.
30 A
Znamionowa obciążalność prądowa krótkoterminowa
Prąd znamionowy
56,25 A
Znamionowe napięcie stałe
1 000 V
Zdolność łączeniowa odłącznika
DC-PV1, IEC 60947-3
Dane ogółne
Miejsce instalacji
Chroniony obszar zewnętrzny (ląd i morze)
Stopień ochrony
IP65
Obudowa
Materiał izolacyjny
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Osłona
z pokrywą, demontowalne
Rodzaj przyłącza – przewód
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Stopień ochrony
II
Wykonanie odłącznika
przełącznik w obudowie
mocowanie obudowy
Za pomocą stóp montażowych
rodzaj montażu
montaż naścienny, 4 wkręty
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Wejścia
Funkcjonalne złącze uziomowe
Wypust kablowy
liczba wejść kablowych
2
Średnica kabla, min.
5 mm
Średnica kabla, maks.
10 mm
Dławnice kablowe
M 16
Przyłącze przewodu
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Elastyczne, maks. H05(07) V-K
25 mm²
z tulejką kablową, DIN 46228 pt 1, maks.
16 mm²
Liczba punktów maksymalnej mocy
2 MPP
Maks. ilość wejść DC
na układ maksymalnego punktu mocy, 3 wejścia połączone równolegle
Standardowy bezpiecznik topikowy
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Styk zewnętrzny ochronnika przeciwprzepięciowego
Przyłącze przewodu
Rodzaj przyłącza
Złącze sprężynowe z aktuatorem
Elastyczne, maks. H05(07) V-K
1,5 mm²
z tulejką kablową, DIN 46228 pt 1, maks.
1,5 mm²
Wypust kablowy
liczba wejść kablowych
2
Średnica kabla, min.
5 mm
Średnica kabla, maks.
10 mm
Dławnice kablowe
M 16
Typ bezpiecznika
pusty uchwyt bezpiecznika
Wejście DC + & -
Połączenie przewodowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Kompatybilny przekrój poprzeczny przewodu
EN 50618:2015
Przekrój poprzeczny przewodu, min.
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, maks.
16 mm²
wkładka bezpiecznikowa
10 x 38 mm
Wyjścia
Maks. ilość wyjść DC
na układ maksymalnego punktu mocy, 3 wyjścia połączone równolegle
Wyjście DC + & -
Połączenie przewodowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Kompatybilny przekrój poprzeczny przewodu
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Przekrój poprzeczny przewodu, min.
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, maks.
16 mm²
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, strona DC
Klasa wymagań
Typ I/II
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE
1 100 V
Pobór mocy w stanie gotowości PC
< 0,2 W
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Poziom ochrony Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Poziom ochrony Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Poziom ochrony Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs)
40 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs)
6.25 kA
Prąd wyładowczy In (8/20 µs)
20 kA
Prąd zwarciowy ISCPV
11 000 A
napięcie systemu PV, maks. Ucpv
1 100 V
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (10/350 µs)
12,5 kA
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (8/20 µs)
50 kA
Ważna informacja
Informacje produktowe
Fuses are not included
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x249 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Produkty pokrewne:
Liczba punktów maksymalnej mocy:
Klasa wymagań:
Rodzaj przyłącza – przewód:
Liczba punktów maksymalnej mocy:
1 MPP
Nr zam.:
2683070000
Typ:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Klasa wymagań:
Typ I/II
Rodzaj przyłącza – przewód:
Wtyk WM4C
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Rodzaj przyłącza – przewód:
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Rodzaj przyłącza – przewód:
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Fuses are not included
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x249 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Rodzaj przyłącza – przewód:
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Rodzaj przyłącza – przewód:
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.