Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy / 3 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepěťová ochrana I / II, Spínací odpojovač, Kabelová průchodka
Objednací číslo
2683060000
Typ
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699883
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
249 mm
Hloubka (v palcích)
9,803 inch
Hloubka s přídavnými komponenty
250 mm
Výška
330 mm
Výška (v palcích)
12,992 inch
Šířka
558 mm
Šířka (v palcích)
21,968 inch
Čistá hmotnost
6 717 g
Teploty
Okolní teplota
-40 °C...+45 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Schválení a normy
Schválení
EN 61439-2, IEC 61439-2
Záruka
Časový interval
5 let
Elektrická charakteristika
Proud na maximální výkonový bod, max.
45 A
Jmenovitý stejnosměrný proud na připojení
Proud na řetězec, max.
30 A
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu
Jmenovitý proud
56,25 A
Jmenovité DC napětí
1 000 V
Kapacita spínacího odpojovače
DC-PV1, IEC 60947-3
Obecná data
Místo instalace
Chráněná venkovní oblast (pevnina a moře)
Stupeň krytí
IP65
Ochrana proti přepětí na DC straně
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs)
50 kA
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs)
12,5 kA
Maximální stejnosměrné provozní napětí DC režimu UPCV +/-, -/PE, +/PE
1 100 V
PV napětí systému, max. Ucpv
1 100 V
Spotřeba v pohotovostním režimu PC
< 0,2 W
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Stupeň krytí Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Stupeň krytí Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Stupeň krytí Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs)
6.25 kA
Třída požadavků
Typ I/II
Vybíjecí proud In (8/20 µs)
20 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs)
40 kA
Zkratový proud ISCPV
11 000 A
Pouzdro
Izolační materiál
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Kryt
s krytem, vyjímatelné
Odolnost proti nárazu
IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262
Provedení sepnutí odpojovače
spínač v krytu
Připojení krytu
Prostřednictvím montážních podpěr
Stupeň krytí
II
Typ montáže
Montáž na stěnu, 4 šrouby
Řetězec typu připojení
Interní svorka (s průchozí kabelovou průchodkou)
Vstupy
DC vstup + a -
Připojení vodiče
Typ připojení
PUSH IN
Kompatibilní průřez kabelu
EN 50618:2015
Průřez vodiče, min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, max.
16 mm²
Funkční uzemňovací konektor
Kabelový vstup
Počet kabelových vstupů
2
Průměr kabelu, min.
5 mm
Průměr kabelu, max.
10 mm
Kabelové vývodky
M 16
Kabelové připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Flexibilní, max. H05(07) V-K
25 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
16 mm²
Kazetová pojistka
10 x 38 mm
Max. počet DC vstupů
na bod maximálního výkonu 3 paralelně zapojené vstupy
Pojistka-standardní spojení
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Pomocný kontakt přepěťové ochrany
Kabelové připojení
Typ připojení
Připojení upínací svorkou s akčním členem
Flexibilní, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Kabelový vstup
Počet kabelových vstupů
2
Průměr kabelu, min.
5 mm
Průměr kabelu, max.
10 mm
Kabelové vývodky
M 16
Počet bodů maximálního výkonu
2 MPP
Typ pojistky
Prázdný držák pojistek
Výstupy
Max. počet DC výstupů
na bod maximálního výkonu 3 paralelně zapojené výstupy
Výstup DC + a -
Připojení vodiče
Typ připojení
PUSH IN
Kompatibilní průřez kabelu
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Průřez vodiče, min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, max.
16 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Fuses are not included
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti.
Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x249 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Osvědčení
Schválení
Související produkty:
Počet bodů maximálního výkonu:
Třída požadavků:
Řetězec typu připojení:
Počet bodů maximálního výkonu:
1 MPP
Objednací číslo:
2683070000
Typ:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Třída požadavků:
Typ I/II
Řetězec typu připojení:
Zástrčka WM4C
Verze:
Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepěťová ochrana I / II, WM4C
Fuses are not included
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti.
Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With load break switch for safe separation of the string lines
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x249 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.