Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Номер для заказа
2683040000
Тип
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699715
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
210 мм
Глубина (дюймов)
8,268 inch
Высота
330 мм
Высота (в дюймах)
12,992 inch
Ширина
558 мм
Ширина (в дюймах)
21,968 inch
Масса нетто
7 738 g
Температуры
Температура окружающей среды
-40 °C...+45 °C
Влажность
5–90 % (без образования конденсата)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
|Допуски и стандарты
Сертификаты
EN 61439-2, IEC 61439-2
Гарантия
Период времени
5 лет
Входы
Вспомогательный контакт устройства защиты от перенапряжения
Кабельный ввод
Количество кабельных вводов
2
Диаметр кабеля, мин.
5 мм
Диаметр кабеля, макс.
10 мм
Кабельные вводы
M 16
Подключение проводов
Вид соединения
Пружинное соединение с исполнительным устройством
Гибкий, макс. H05(07) V-K
1,5 mm²
с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс.
1,5 mm²
Вставка предохранителя
10 x 38 mm
Вход пост. тока + и -
Подключение проводов
Вид соединения
PUSH IN
Совместимое кросс-соединение
EN 50618:2015
Сечение провода, мин.
2,5 mm²
Сечение провода, макс.
16 mm²
Количество электрических вводов максимальной мощности
2 MPP
Макс. кол-во входов пост. тока
для каждых 3 входов точки максимальной мощности, соединенных параллельно
Плавкий предохранитель, стандартный
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Тип предохранителя
пустой держатель предохранителя
Функциональный заземляющий соединитель
Кабельный ввод
Количество кабельных вводов
2
Диаметр кабеля, мин.
5 мм
Диаметр кабеля, макс.
10 мм
Кабельные вводы
M 16
Подключение проводов
Вид соединения
Винтовое соединение
Гибкий, макс. H05(07) V-K
25 mm²
с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс.
16 mm²
Выходы
Выход пост. тока + и -
Подключение проводов
Вид соединения
PUSH IN
Совместимое кросс-соединение
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Сечение провода, мин.
2,5 mm²
Сечение провода, макс.
16 mm²
Макс. количество выходов пост. тока
для каждых 3 выходов точки максимальной мощности, соединенных параллельно
Защита от перенапряжения, линия пост. тока
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс)
6.25 kA
Класс требований
Тип I/II
Макс. напряжение сети PV, Ucpv
1 100 V
Максимальное постоянное рабочее напряжение, режим DC UCPV +/- , -/PE , +/PE
1 100 V
Общий разрядный ток, Iобщий (10/350 мкс)
12,5 kA
Общий разрядный ток, Iобщий (8/20 мкс)
50 kA
Потребляемая мощность в режиме ожидания, PC
< 0,2 Вт
Разрядный ток, In (8/20 мкс)
20 кА
Ток короткого замыкания, ISCPV
11 000 A
Ток утечки, макс. (8/20 мкс)
40 kA
Уровень защиты, Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Уровень защиты, Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Уровень защиты, Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Уровень защиты, Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Корпус
Вид монтажа
Настенная монтаж, 4 винта
Изоляционный материал
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Класс защиты
II
Крепление корпуса
Через монтажные лапы крепления
Крышка
с крышкой, Съемный
Срабатывание размыкателя
без переключателя
Строка с типом соединения
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Ударопрочность
IK08 по стандарту IEC 62208, IK10 по стандарту IEC 62262
Общие данные
Вид защиты
IP65
Место установки
Охраняемая открытая территория (на суше и на море)
Электрические характеристики
Ток на каждую точку максимальной мощности, макс.
45 A
Номинальный постоянный ток на соединение
Ток на линию, макс.
30 A
Сопротивление номинальному кратковременному току
Номинальный ток
37,5 A
Номинальное напряжение пост. тока
1 000 V
Важное примечание
Сведения об изделии
Fuses are not included
Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.
Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA: обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Сертификаты
Сертификаты
Связанные изделия:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683070000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683090000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683030000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683050000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737440000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737480000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737520000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737530000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683080000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683100000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683060000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683300000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683240000
Тип:
PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683260000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Номер для заказа:
8000111135
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Номер для заказа:
8000111136
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Номер для заказа:
8000111137
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Номер для заказа:
8000111138
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Защита от перенапряжения, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Fuses are not included
Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.
Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA: обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Количество электрических вводов максимальной мощности:
Класс требований:
Строка с типом соединения:
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683070000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683090000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683030000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2683050000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737440000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737480000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737520000
Тип:
PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1 MPP
Номер для заказа:
2737530000
Тип:
PVN1M1I6S0F3V1O0TXPX10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 6 входов/6 выходов для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683080000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683100000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683060000
Тип:
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683300000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Штекер WM4C
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, WM4C
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683240000
Тип:
PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2 MPP
Номер для заказа:
2683260000
Тип:
PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10
Класс требований:
Тип II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 3 входа/3 выхода для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель, Кабельный ввод
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Номер для заказа:
8000111135
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
1
Номер для заказа:
8000111136
Тип:
PV 210S0F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 1 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Номер для заказа:
8000111137
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TXPX10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Размыкатель, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
Количество электрических вводов максимальной мощности:
2
Номер для заказа:
8000111138
Тип:
PV 210S5F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Класс требований:
Тип I/II
Строка с типом соединения:
Внутренняя клемма (с подающим вводом кабельного уплотнения)
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, 1000 V, 2 MPP, 10 входов/1 выход для каждого MPP, С патроном плавкого предохранителя, Защита от перенапряжения, Размыкатель, Контроль тока, Кабельный ввод, Предназначена для инверторов Fronius Tauro Eco
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.