Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Nr zam.
2683040000
Typ
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699715
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
210 mm
Głębokość (cale)
8,268 inch
Wysokość
330 mm
Wysokość (cale)
12,992 inch
Szerokość
558 mm
Szerokość (cale)
21,968 inch
Masa netto
7 738 g
Temperatury
Temperatura otoczenia
-40 °C...+45 °C
Wilgotność
5 – 90% (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Zatwierdzenia i normy
Dopuszczenia
EN 61439-2, IEC 61439-2
Charakterystyka elektryczna
Prąd na maksymalny punkt mocy, maks.
45 A
Znamionowy prąd stały na połączenie
Prąd na ciąg, maks.
30 A
Znamionowa obciążalność prądowa krótkoterminowa
Prąd znamionowy
37,5 A
Znamionowe napięcie stałe
1 000 V
Dane ogółne
Miejsce instalacji
Chroniony obszar zewnętrzny (ląd i morze)
Stopień ochrony
IP65
Obudowa
Materiał izolacyjny
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Osłona
z pokrywą, demontowalne
Rodzaj przyłącza – przewód
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Stopień ochrony
II
Wykonanie odłącznika
bez przełącznika
mocowanie obudowy
Za pomocą stóp montażowych
rodzaj montażu
montaż naścienny, 4 wkręty
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Wejścia
Funkcjonalne złącze uziomowe
Wypust kablowy
liczba wejść kablowych
2
Średnica kabla, min.
5 mm
Średnica kabla, maks.
10 mm
Dławnice kablowe
M 16
Przyłącze przewodu
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Elastyczne, maks. H05(07) V-K
25 mm²
z tulejką kablową, DIN 46228 pt 1, maks.
16 mm²
Liczba punktów maksymalnej mocy
2 MPP
Maks. ilość wejść DC
na układ maksymalnego punktu mocy, 3 wejścia połączone równolegle
Standardowy bezpiecznik topikowy
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Styk zewnętrzny ochronnika przeciwprzepięciowego
Przyłącze przewodu
Rodzaj przyłącza
Złącze sprężynowe z aktuatorem
Elastyczne, maks. H05(07) V-K
1,5 mm²
z tulejką kablową, DIN 46228 pt 1, maks.
1,5 mm²
Wypust kablowy
liczba wejść kablowych
2
Średnica kabla, min.
5 mm
Średnica kabla, maks.
10 mm
Dławnice kablowe
M 16
Typ bezpiecznika
pusty uchwyt bezpiecznika
Wejście DC + & -
Połączenie przewodowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Kompatybilny przekrój poprzeczny przewodu
EN 50618:2015
Przekrój poprzeczny przewodu, min.
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, maks.
16 mm²
wkładka bezpiecznikowa
10 x 38 mm
Wyjścia
Maks. ilość wyjść DC
na układ maksymalnego punktu mocy, 3 wyjścia połączone równolegle
Wyjście DC + & -
Połączenie przewodowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Kompatybilny przekrój poprzeczny przewodu
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Przekrój poprzeczny przewodu, min.
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, maks.
16 mm²
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, strona DC
Klasa wymagań
Typ I/II
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE
1 100 V
Pobór mocy w stanie gotowości PC
< 0,2 W
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Poziom ochrony Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Poziom ochrony Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Poziom ochrony Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs)
40 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs)
6.25 kA
Prąd wyładowczy In (8/20 µs)
20 kA
Prąd zwarciowy ISCPV
11 000 A
napięcie systemu PV, maks. Ucpv
1 100 V
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (10/350 µs)
12,5 kA
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (8/20 µs)
50 kA
Ważna informacja
Informacje produktowe
Fuses are not included
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Produkty pokrewne:
Liczba punktów maksymalnej mocy:
Klasa wymagań:
Rodzaj przyłącza – przewód:
Liczba punktów maksymalnej mocy:
1 MPP
Nr zam.:
2683070000
Typ:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Klasa wymagań:
Typ I/II
Rodzaj przyłącza – przewód:
Wtyk WM4C
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Rodzaj przyłącza – przewód:
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Fuses are not included
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Rodzaj przyłącza – przewód:
Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową)
Wykonanie:
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.