Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Approbations et normes
Agréments
EN 61439-2, IEC 61439-2
Garantie
Période
5 ans
Boîtier
Classe de protection
II
Fixation du coffret
Via les pieds de montage
Ligne type de raccordement
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Matériau isolant
Polyester renforcé à la fibre de verre, polycarbonate
Protection
a couvercle, amovible
Tenue aux chocs
IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Type de montage
Montage sur paroi, 4 Outils de vissage
Caractéristiques générales
Degré de protection
IP65
Lieu d’installation
Zone extérieure protégée (terre et mer)
Entrées
Conducteur fusible standard
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Connecteur de mise à la terre fonctionnel
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
2
Diamètre de câble, min.
5 mm
Diamètre de câble, max.
10 mm
Presse-étoupes
M 16
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Raccordement vissé
Flexible, max. H05(07) V-K
25 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
16 mm²
Contact auxiliaire de protection contre les surtensions
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
2
Diamètre de câble, min.
5 mm
Diamètre de câble, max.
10 mm
Presse-étoupes
M 16
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Bloc de jonction à ressort avec actionneur
Flexible, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Entrée CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
PUSH IN
Section de câble compatible
EN 50618:2015
Section du conducteur, min.
2,5 mm²
Section du conducteur, max.
16 mm²
Fusible
10 x 38 mm
Nombre de points de puissance maximum
2 MPP
Nombre max. d'entrées CC
par point de puissance maximum 3 entrées raccordées en parallèle
Type de fusible
Support fusible vide
Propriétés électriques
Courant par point d'alimentation maximal, max.
45 A
Courant continu nominal par connexion
Courant par chaîne, max.
30 A
Résistance nominale en courant à court terme
Courant nominal
37,5 A
Tension nominale DC
1 000 V
Protection contre la foudre côté CC
Classe d'exigence
Type I / II
Consommation de courant en veille PC
<0,2 W
Courant de court-circuit ISCPV
11 000 A
Courant de décharge total Itotal ( 8/20 µs)
50 kA
Courant de décharge total Itotal (10/350 µs)
12,5 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
40 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
6.25 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)
20 kA
Niveau de protection Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/- , -/PE , +/PE
1 100 V
Tension de l'installation FV, max. Ucpv
1 100 V
Sorties
Nombre maximal de sorties CC
par point de puissance maximum 3 sorties raccordées en parallèle
Sortie CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
PUSH IN
Section de câble compatible
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Section du conducteur, min.
2,5 mm²
Section du conducteur, max.
16 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Fuses are not included
Le numéro SCIP a été assigné en raison d'une teneur en plomb supérieure à 0,1 % du poids net.
Consignes d’utilisation sûre selon l’ECHA : l’identification de la substance nocive est suffisante pour permettre une utilisation sûre du composant tout au long de son cycle de vie, y compris pendant la phase de durée de vie, de démontage et de mise au rebut/recyclage
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Nombre de points de puissance maximum:
Classe d'exigence:
Ligne type de raccordement:
Nombre de points de puissance maximum:
1 MPP
Référence:
2683070000
Type:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Classe d'exigence:
Type I / II
Ligne type de raccordement:
Connecteur WM4C
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, WM4C
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Surveillance de courant, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Fuses are not included
Le numéro SCIP a été assigné en raison d'une teneur en plomb supérieure à 0,1 % du poids net.
Consignes d’utilisation sûre selon l’ECHA : l’identification de la substance nocive est suffisante pour permettre une utilisation sûre du composant tout au long de son cycle de vie, y compris pendant la phase de durée de vie, de démontage et de mise au rebut/recyclage
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Surveillance de courant, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
Ligne type de raccordement:
Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 10 entrées / 1 sortie par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe, Conçu pour onduleurs Fronius Tauro Eco
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.