Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas / 3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Código
2683040000
Tipo
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699715
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
210 mm
Profundidad (pulgadas)
8,268 inch
Altura
330 mm
Altura (pulgadas)
12,992 inch
Anchura
558 mm
Anchura (pulgadas)
21,968 inch
Peso neto
7.738 g
Temperaturas
Temperatura ambiente
-40 °C...+45 °C
Humedad
5 – 90% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Garantía
Período
5 años
Homologaciones y normas
Homologaciones
EN 61439-2, IEC 61439-2
Caja
Cadena de tipo de conexión
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Clase de protección
II
Ejecución de interruptor separador
sin interruptor
Fijación de caja
Mediante pies de montaje
Materiales aislantes
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Resistente a los golpes
IK08 según IEC 62208, IK10 según IEC 62262
Tapa
con tapa, extraíble
Tipo de montaje
Montaje en pared, 4 Herramientas para atornillar
Características eléctricas
Corriente por punto de potencia máximo, máx.
45 A
Corriente continua nominal por conexión
Corriente por cordón, máx.
30 A
Resistencia de corriente nominal a corto plazo
Corriente nominal
37,5 A
Tensión nominal DC
1.000 V
Datos generales
Lugar de instalación
Área exterior protegida (tierra y mar)
Tipo de protección
IP65
Entradas
Cantidad de puntos de potencia máx.
2 MPP
Conector de tierra funcional
Entrada de cable
Número de entradas de cable
2
Diámetros de cable, min.
5 mm
Diámetros de cable, max.
10 mm
Prensaestopas
M 16
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Flexible, máx. H05(07) V-K
25 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, máx.
16 mm²
Contacto auxiliar de protección contra sobretensiones
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Borne de conexión directa con actuador
Flexible, máx. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, máx.
1,5 mm²
Entrada de cable
Número de entradas de cable
2
Diámetros de cable, min.
5 mm
Diámetros de cable, max.
10 mm
Prensaestopas
M 16
Entrada de CC + & -
Conexión de conductor
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de cable compatible
EN 50618:2015
Sección de conductor, mín.
2,5 mm²
Sección de conductor, máx.
16 mm²
Estándar de conexión por fusible
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Número máx. de entradas de CC
por Punto de Máxima Potencia 3 entradas conectadas en paralelo
Tipo de fusible
soporte de fusibles vacío
portafusible
10 x 38 mm
Protección contra sobretensiones, lado de CC
Clase de requisitos
Tipo I/II
Consumo de corriente en reposo PC
< 0,2 W
Corriente de cortocircuito ISCPV
11.000 A
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs)
40 kA
Corriente de fuga In (8/20 µs)
20 kA
Corriente de fuga total Itotal ( 8/20µs)
50 kA
Corriente de fuga total Itotal (10/350µs)
12,5 kA
Corriente de prueba Iimp (10/350 µs)
6.25 kA
Máx. tensión de servicio continua modo DC UCPV +/- , -/PE , +/PE
1.100 V
Nivel de protección Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Nivel de protección Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Nivel de protección Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Nivel de protección Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Tensión de la instalación FV, máx. Ucpv
1.100 V
Salidas
Número máx. de salidas de CC
por Punto de Máxima Potencia 3 salidas conectadas en paralelo
Salida de CC + & -
Conexión de conductor
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de cable compatible
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Sección de conductor, mín.
2,5 mm²
Sección de conductor, máx.
16 mm²
Indicación importante
Información de producto
Fuses are not included
El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Homologaciones
Homologaciones
Productos relacionados:
Cantidad de puntos de potencia máx.:
Clase de requisitos:
Cadena de tipo de conexión:
Cantidad de puntos de potencia máx.:
1 MPP
Código:
2683070000
Tipo:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Clase de requisitos:
Tipo I/II
Cadena de tipo de conexión:
Conector macho WM4C
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 3 entradas / 3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas / 3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II, Interruptor separador, WM4C
Cadena de tipo de conexión:
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas / 3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II, Interruptor separador, Prensaestopas
Cadena de tipo de conexión:
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 10 entradas / 1 salida por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor separador, Control de corriente, Prensaestopas, Diseñada para inversores Fronius Tauro Eco
Cadena de tipo de conexión:
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 10 entradas / 1 salida por MPP, Con soporte de fusible, Protector de sobretensión, Interruptor separador, Control de corriente, Prensaestopas, Diseñada para inversores Fronius Tauro Eco
Fuses are not included
El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas / 3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II, Interruptor separador, WM4C
Cadena de tipo de conexión:
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas / 3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II, Interruptor separador, Prensaestopas
Cadena de tipo de conexión:
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 10 entradas / 1 salida por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor separador, Control de corriente, Prensaestopas, Diseñada para inversores Fronius Tauro Eco
Cadena de tipo de conexión:
Terminal interno (con prensaestopas pasante)
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 10 entradas / 1 salida por MPP, Con soporte de fusible, Protector de sobretensión, Interruptor separador, Control de corriente, Prensaestopas, Diseñada para inversores Fronius Tauro Eco
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.