Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy / 3 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepěťová ochrana I / II, Kabelová průchodka
Objednací číslo
2683040000
Typ
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699715
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
210 mm
Hloubka (v palcích)
8,268 inch
Výška
330 mm
Výška (v palcích)
12,992 inch
Šířka
558 mm
Šířka (v palcích)
21,968 inch
Čistá hmotnost
7 738 g
Teploty
Okolní teplota
-40 °C...+45 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Schválení a normy
Schválení
EN 61439-2, IEC 61439-2
Záruka
Časový interval
5 let
Elektrická charakteristika
Proud na maximální výkonový bod, max.
45 A
Jmenovitý stejnosměrný proud na připojení
Proud na řetězec, max.
30 A
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu
Jmenovitý proud
37,5 A
Jmenovité DC napětí
1 000 V
Obecná data
Místo instalace
Chráněná venkovní oblast (pevnina a moře)
Stupeň krytí
IP65
Ochrana proti přepětí na DC straně
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs)
50 kA
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs)
12,5 kA
Maximální stejnosměrné provozní napětí DC režimu UPCV +/-, -/PE, +/PE
1 100 V
PV napětí systému, max. Ucpv
1 100 V
Spotřeba v pohotovostním režimu PC
< 0,2 W
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Stupeň krytí Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Stupeň krytí Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Stupeň krytí Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs)
6.25 kA
Třída požadavků
Typ I/II
Vybíjecí proud In (8/20 µs)
20 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs)
40 kA
Zkratový proud ISCPV
11 000 A
Pouzdro
Izolační materiál
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Kryt
s krytem, vyjímatelné
Odolnost proti nárazu
IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262
Provedení sepnutí odpojovače
žádný spínač
Připojení krytu
Prostřednictvím montážních podpěr
Stupeň krytí
II
Typ montáže
Montáž na stěnu, 4 šrouby
Řetězec typu připojení
Interní svorka (s průchozí kabelovou průchodkou)
Vstupy
DC vstup + a -
Připojení vodiče
Typ připojení
PUSH IN
Kompatibilní průřez kabelu
EN 50618:2015
Průřez vodiče, min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, max.
16 mm²
Funkční uzemňovací konektor
Kabelový vstup
Počet kabelových vstupů
2
Průměr kabelu, min.
5 mm
Průměr kabelu, max.
10 mm
Kabelové vývodky
M 16
Kabelové připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Flexibilní, max. H05(07) V-K
25 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
16 mm²
Kazetová pojistka
10 x 38 mm
Max. počet DC vstupů
na bod maximálního výkonu 3 paralelně zapojené vstupy
Pojistka-standardní spojení
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Pomocný kontakt přepěťové ochrany
Kabelové připojení
Typ připojení
Připojení upínací svorkou s akčním členem
Flexibilní, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Kabelový vstup
Počet kabelových vstupů
2
Průměr kabelu, min.
5 mm
Průměr kabelu, max.
10 mm
Kabelové vývodky
M 16
Počet bodů maximálního výkonu
2 MPP
Typ pojistky
Prázdný držák pojistek
Výstupy
Max. počet DC výstupů
na bod maximálního výkonu 3 paralelně zapojené výstupy
Výstup DC + a -
Připojení vodiče
Typ připojení
PUSH IN
Kompatibilní průřez kabelu
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Průřez vodiče, min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, max.
16 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Fuses are not included
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti.
Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Osvědčení
Schválení
Související produkty:
Počet bodů maximálního výkonu:
Třída požadavků:
Řetězec typu připojení:
Počet bodů maximálního výkonu:
1 MPP
Objednací číslo:
2683070000
Typ:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Třída požadavků:
Typ I/II
Řetězec typu připojení:
Zástrčka WM4C
Verze:
Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3 výstupy na MPP, S držákem pojistky, Přepěťová ochrana I / II, WM4C
Fuses are not included
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti.
Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.
MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
MPP2:
identical to MPP1
Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x558x210 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.