Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
N. d’ordine 2683030000
Tipo PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
GTIN (EAN) 4050118699852
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 175 mm
Profondità (pollici) 6,89 inch
Posizione verticale 330 mm
Altezza (pollici) 12,992 inch
Larghezza 302 mm
Larghezza (pollici) 11,89 inch
Peso netto 3.000 g

Temperature

Temperatura ambiente -40 °C...+45 °C
Umidità 5 – 90 % senza rugiada

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Stato conformità RoHS Conforme

Approvazioni e norme

Approvazioni EN 61439-2, IEC 61439-2

Garanzia

Periodo 5 anni

Caratteristiche elettriche

Corrente per punto di massima potenza, max. 45 A
Corrente DC nominale per collegamento
Corrente per stringa, max. 45 A
Resistenza di corrente nominale di breve durata
Corrente di dimensionamento 56,25 A
Tensione DC nominale 1.000 V

Custodie

Classe di protezione II
Copertura con coperchio, rimovibile
Fissaggio della custodia Tramite piedini di montaggio
Materiale isolante Poliestere rinforzato con fibra di vetro, policarbonato
Resistenza agli urti IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Stringa per tipo di collegamento Morsetto interno (con pressacavo passante)
Tipo di montaggio Montaggio a muro, 4 Utensili per avvitare

Dati generali

Grado di protezione IP65
Luogo di installazione Area esterna protetta (terrestre e marittima)

Ingressi

Collegamento fusibile standard IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Connettore di massa funzionale
Ingresso cavo
quantità di passacavi 2
Diametro del cavo, min. 5 mm
Diametro del cavo, max. 10 mm
Pressacavi M 16
Collegamento cavo
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Flessibile, max. H05(07) V-K 25 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max. 16 mm²
Contatto ausiliario di protezione contro le sovratensioni
Ingresso cavo
quantità di passacavi 2
Diametro del cavo, min. 5 mm
Diametro del cavo, max. 10 mm
Pressacavi M 16
Collegamento cavo
Tipo di collegamento Collegamento a molla autobloccante con attuatore
Flessibile, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Ingresso DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento PUSH IN
Sezione trasversale cavo compatibile EN 50618:2015
Sezione del conduttore, min. 2,5 mm²
Sezione del conduttore, max. 16 mm²
Inserto portafusibile 10 x 38 mm
Numero massimo di ingressi DC per Maximum Power Point 3 ingressi collegati in parallelo
Quantità di punti di massima potenza 1 MPP
Tipo di fusibile Portafusibile vuoto

Protezione contro le sovratensioni lato DC

Classe di requisiti richiesti Tipo I/II
Corrente di cortocircuito ISCPV 11.000 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs) 40 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) 20 kA
Corrente di scarica totale Itotal ( 8/20µs) 50 kA
Corrente di scarica totale Itotal (10/350µs) 12,5 kA
Livello di protezione Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3.8 kV
Livello di protezione Up (+/-) ≤ 3.8 kV
Livello di protezione Up (+/PE) ≤ 3.8 kV
Livello di protezione Up (-/PE) ≤ 3.8 kV
Potenza assorbita in standby PC <0.2 W
Tensione di sistema PV, max. Ucpv 1.100 V
Tensione d’esercizio max. continua DC modalità UCPV +/- , -/PE , +/PE 1.100 V

Uscite

Numero massimo di uscite DC per Maximum Power Point 3 uscite collegate in parallelo
Uscita DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento PUSH IN
Sezione trasversale cavo compatibile TÜV 2 Pfg1169/08.07
Sezione del conduttore, min. 2,5 mm²
Sezione del conduttore, max. 16 mm²

Nota importante

Informazioni sul prodotto Fuses are not included

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857
ETIM 9.0 EC003857
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90
ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92
ECLASS 14.0 22-57-02-92

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo

Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32.

MPP1:
3 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.

Max. string voltage Uoc: 1000V
1 class/type I + II combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm²
Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm²
Protection class: IP65
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 330x302x175 mm

Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Quantità di punti di massima potenza:
Classe di requisiti richiesti:
Stringa per tipo di collegamento:
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2683070000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SPD1R WM4 1kV
 
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2683090000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SW SPD1R WM4 1
 
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2683050000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R CG 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SW SPD1R CG 1k
 
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2737440000
Tipo: PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Testo supplementare:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SPD1R WM4 1kV
 
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2737480000
Tipo: PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Testo supplementare:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SW SPD1R WM4 1
 
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2737520000
Tipo: PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Testo supplementare:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SPD1R CG 1kV
 
Quantità di punti di massima potenza: 1 MPP
N. d’ordine: 2737530000
Tipo: PVN1M1I6S0F3V1O0TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 6 ingressi / 6 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Testo supplementare:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SW SPD1R CG 1k
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683080000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R WM4 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SPD1R WM4 1kV
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683100000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD1R WM4 1
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683040000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SPD1R CG 1kV
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683060000
Tipo: PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD1R CG 1k
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683300000
Tipo: PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo II
Stringa per tipo di collegamento: Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, WM4C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD2R WM4 1
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683240000
Tipo: PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SPD2R CG 1kV
 
Quantità di punti di massima potenza: 2 MPP
N. d’ordine: 2683260000
Tipo: PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10
Classe di requisiti richiesti: Tipo II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Testo supplementare:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD2R CG 1k
 
Quantità di punti di massima potenza: 1
N. d’ordine: 8000111135
Tipo: PV 210S0F3CXXV1O0TXPX10PWW
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Testo supplementare:
0104000849
 
Quantità di punti di massima potenza: 1
N. d’ordine: 8000111136
Tipo: PV 210S0F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Testo supplementare:
0104000849
 
Quantità di punti di massima potenza: 2
N. d’ordine: 8000111137
Tipo: PV 210S5F3CXXV1O0TXPX10PWW
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Testo supplementare:
0104000849
 
Quantità di punti di massima potenza: 2
N. d’ordine: 8000111138
Tipo: PV 210S5F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Classe di requisiti richiesti: Tipo I/II
Stringa per tipo di collegamento: Morsetto interno (con pressacavo passante)
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
Testo supplementare:
0104000849
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi