Конвертер последовательный/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
Заказ №
2682600000
Тип
IE-CS-MBGW-2TX-1COM
GTIN (EAN)
4050118692112
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
75,2 мм
Глубина (дюймов)
2,961 inch
Высота
110 мм
Высота (в дюймах)
4,331 inch
Ширина
26,1 мм
Ширина (в дюймах)
1,028 inch
Масса нетто
251 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
1 479 078 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Кнопка сброса функции
<5 сек.: перезагрузка системы, >5 сек.: заводская установка
Количество портов
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Функциональный блок DIP-переключатель
1x для настроек резистора, повышающего логический уровень, 1x для настроек резистора, понижающего логический уровень, 1x для настроек оконечного резистора
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Параметры последовательного обмена данными
Биты данных
7, 8
Скорость передачи в бодах
От 110 бит/с до 460800 бит/с
Стоповые биты
1, 2
Управление потоком
XON/XOFF, RTS/CTS и DTR/DSR (RS-232)
Четность
ни один, нечетные, ровный, Mark, Space
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Настенная монтаж, Монтажная пластина
Основной материал корпуса
Металл
Технология
Стандартный
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX
Управление потоком
XON/XOFF, RTS/CTS и DTR/DSR (RS-232)
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Загрузка файла компоновки через веб-интерфейс
Контроль параметров
Контроль трафика Modbus, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, BootP
Функции безопасности
Вкл./выкл. порты, Управление безопасностью доступа с использованием списка IP-адресов и конфигурации разрешенных способов доступа (веб-интерфейс, протокол SSH)
Управление синхронизацией времени
SNTP-клиент
Режимы работы
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode, От ведущего устройства Modbus RTU/ASCII до шлюза подчиненного устройства Modbus TCP, От ведущего устройства Modbus TCP до шлюза подчиненного устройства Modbus RTU/ASCII
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
10,8 V
Напряжение, макс.
52,8 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
0,2 A
Соединение
1 съемный 4-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201, SELV в соответствии с EN 62368-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение
Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Программное обеспечение
Режимы работы
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode, От ведущего устройства Modbus RTU/ASCII до шлюза подчиненного устройства Modbus TCP, От ведущего устройства Modbus TCP до шлюза подчиненного устройства Modbus RTU/ASCII
Конвертер последовательный/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Загрузка файла компоновки через веб-интерфейс
Контроль параметров
Контроль трафика Modbus, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, BootP
Функции безопасности
Вкл./выкл. порты, Управление безопасностью доступа с использованием списка IP-адресов и конфигурации разрешенных способов доступа (веб-интерфейс, протокол SSH)
Управление синхронизацией времени
SNTP-клиент
Режимы работы
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode, От ведущего устройства Modbus RTU/ASCII до шлюза подчиненного устройства Modbus TCP, От ведущего устройства Modbus TCP до шлюза подчиненного устройства Modbus RTU/ASCII
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode, От ведущего устройства Modbus RTU/ASCII до шлюза подчиненного устройства Modbus TCP, От ведущего устройства Modbus TCP до шлюза подчиненного устройства Modbus RTU/ASCII
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.