Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
Nr zam.
2682600000
Typ
IE-CS-MBGW-2TX-1COM
GTIN (EAN)
4050118692112
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
75,2 mm
Głębokość (cale)
2,961 inch
Wysokość
110 mm
Wysokość (cale)
4,331 inch
Szerokość
26,1 mm
Szerokość (cale)
1,028 inch
Masa netto
251 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 61010-1, UL 61010-2-201, SELV zgodnie z EN 62368-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, montaż naścienny, Płyta montażowa
Funkcje zarządzania
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Wyślij plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego
Funkcja monitorowania
Monitor ruchu Modbus, Syslog, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, BootP
Funkcje bezpieczeństwa
Włączanie/wyłączanie portów, Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem bezpiecznej listy IP i konfiguracji dopuszczalnych metod dostępu (interfejs sieciowy, SSH)
Zarządzanie synchronizacją czasu
Klient SNTP
Tryby pracy
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Mikroprzełącznik funkcji
1x do ustawień rezystora pull high, 1x do ustawień rezystora pull low, 1x do ustawień terminatora
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Wyślij plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego
Funkcja monitorowania
Monitor ruchu Modbus, Syslog, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, BootP
Funkcje bezpieczeństwa
Włączanie/wyłączanie portów, Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem bezpiecznej listy IP i konfiguracji dopuszczalnych metod dostępu (interfejs sieciowy, SSH)
Zarządzanie synchronizacją czasu
Klient SNTP
Tryby pracy
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.