Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-CS-MBGW-2TX-1COM
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU, Počet portů: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
Číslo objednávky 2682600000
Typ IE-CS-MBGW-2TX-1COM
GTIN (EAN) 4050118692112
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 75,2 mm
Hloubka (v palcích) 2,961 inch
Výška 110 mm
Výška (v palcích) 4,331 inch
Šířka 26,1 mm
Šířka (v palcích) 1,028 inch
Čistá hmotnost 251 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...70 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c, 7a, 7cI

Elektrické napájení

Aktuální spotřeba
Napětí 24 V
Proud 0,2 A
Napájecí napětí 12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení Ano
Ochrana před záměnou polarity Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí DC
Napětí, min. 10,8 V
Napětí, max. 52,8 V
Typ připojení 1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže

Funkce správy

Konfigurace zařízení Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Nahrát soubor konfigurace pomocí webového rozhraní
Funkce monitorování Monitorování provozu Modbus, Syslog, Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes službu SNMP trap
Správa IP adres Staticky, DHCP klient, BootP
Bezpečnostní funkce Zapnout/vypnout porty, Zabezpečení přístupu správy pomocí seznamu bezpečných IP a konfigurace povolených metod přístupu (webové rozhraní, SSH)
Správa časové synchronizace SNTP klient
Provozní moduly Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode

MTBF

MTBF
Podle normy Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min. 1 479 078 h

Parametry sériové komunikace

Datové bity 7, 8
Parita ne, liché, sudé, Mark, Prostor
Přenosová rychlost v baudech 110 bit/s až 460800 bit/s
Stop bity 1, 2
Řízení toku XON/XOFF, RTS/CTS a DTR/DSR (RS-232)

Podmínky prostředí

Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max. 2 000 m
Poznámka v souladu s UL
Nadmořská výška, max. 6 000 m
Poznámka omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 85 °C
Skladovací teplota, min. -40 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Rozhraní

DIP přepínač funkce 1x pro nastavení odporu na napětí, 1x pro nastavení odporu na kostru, 1x pro nastavení ukončovacího odporu
Počet portů 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
RJ45 porty 10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Tlačítko resetování funkce <5 sek.: Restart systému, >5 sek.: Výchozí hodnota z výroby

Shoda a schválení EMC

Bezpečnostní norma UL 61010-1, UL 61010-2-201, SELV v souladu s EN 62368-1
Normy EMC EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Výkon: 0,5 kV; Signál: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Otřes podle IEC 60068-2-27
Vibrace podle IEC 60068-2-6
Volný pád Podle IEC 60068-2-31

Technické údaje

Hlavní materiál krytu Kov
Stupeň krytí IP30
Typ montáže DIN lišta, Montáž na stěnu, Montážní deska

Technologie

Standardně IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX
Řízení toku XON/XOFF, RTS/CTS a DTR/DSR (RS-232)

Záruka

Časový interval 5 let

Software

Provozní moduly Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000310
ETIM 7.0 EC000310
ETIM 8.0 EC000310
ETIM 9.0 EC000310
ECLASS 11.0 19-17-01-32
ECLASS 12.0 19-17-01-32
ECLASS 13.0 19-17-01-14
ECLASS 14.0 19-17-01-32

Osvědčení

Schválení CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197

Související produkty

V této skupině nejsou žádné produkty.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly