Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
Switche niezarządzalne
Switche zarządzalne
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwertery mediów oraz bramy protokołów
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik-odbiornik SFP
Akcesoria
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Nr zam.
2682590000
Typ
IE-SR-2TX-WL
GTIN (EAN)
4050118692129
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
81 mm
Głębokość (cale)
3,189 inch
Wysokość
95 mm
Wysokość (cale)
3,74 inch
Szerokość
45 mm
Szerokość (cale)
1,772 inch
Masa netto
411 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
SELV zgodnie z EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, montaż naścienny
Funkcje routingu
Funkcje routingu
Routing IPv4, Statyczny i dynamiczny routing IP
Funkcje sieci VPN
u-link client, OpenVPN (serwer lub klient), IPSec (inicjator lub obiekt odpowiadający)
Funkcje zapory
Zapora z funkcją Stateful Packet Inspection (warstwa L3)
funkcje NAT
Źródłowy/docelowy NAT (port/host/sieć)
Funkcje zarządzania
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Wyślij plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego
Funkcja monitorowania
SNMP v2c, Syslog, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, Serwer DHCP (pula adresów), Przekaźnik DHCP, DNS-Relay
Funkcje bezpieczeństwa
Lista kontroli dostępu (oparta na adresach MAC) dla trybu punktu dostępu w sieci WLAN
Zarządzanie synchronizacją czasu
Serwer NTP, Klient NTP
Tryby pracy
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejs WLAN
Bezpieczeństwo danych
Kodowanie 64-Bit- i 128-Bit-WEP, WPA/WPA2 personel i przedsiębiorstwo (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP i AES)
Prędkość przesyłu WLAN
Standard
IEEE 802.11b
maks.
11 Mbit/s
min.
1 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11g
maks.
54 Mbit/s
min.
6 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11n
maks.
150 Mbit/s
min.
6,5 Mbit/s
Interfejsy
Liczba portów
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Przycisk resetowania funkcji
<5 s.: Reset systemu i ustawienie fabryczne dla LAN IP, >5 s: domyślne ustawienie fabryczne
Przyłącze anten zewnętrznych
1x RP-SMA żeński
Wejścia cyfrowe
1x, Od 5 do 30 V dla logiki „1”, Od 0 do 2 V dla logiki „0”
Wyjścia cyfrowe
1x, o obciążalności 0,2 A przy 30 V DC
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
381 084 h
Szeregowe parametry komunikacyjne
Bity danych
7, 8
Bity zakończenia transmisji
1, 2
Parzystość
żaden, nieparzyste, parzyste, Oznacznik, Odległość
Szybkość transmisji
110 bit/s do 460 800 bit/s
Technologia
standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n dla bezprzewodowej sieci LAN
Warunki środowiskowe
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-25 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,22 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,11 A
Napięcie
48 V
Prąd
0,07 A
Przyłącze
1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
10,8 V
Napięcie, maks.
52,8 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe, lub 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Ważna informacja
Informacje produktowe
Nie jest kompatybilny z kartą SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001478
ETIM 7.0
EC001478
ETIM 8.0
EC001478
ETIM 9.0
EC001478
ECLASS 9.0
19-17-01-03
ECLASS 9.1
19-17-01-03
ECLASS 10.0
19-17-04-05
ECLASS 11.0
19-17-04-05
ECLASS 12.0
19-17-04-05
ECLASS 13.0
19-17-04-05
ECLASS 14.0
19-17-04-05
Nr zam.:
2682560000
Typ:
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2682580000
Typ:
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2751270000
Typ:
IE-SR-4TX
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Nr zam.:
2751280000
Typ:
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Nr zam.:
2739630000
Typ:
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Nr zam.:
2873910000
Typ:
IE-SR-4GT
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2873920000
Typ:
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2873930000
Typ:
IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2990450000
Typ:
IE-SR-4GT-M
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2909820000
Typ:
IE-EBR-SMARTCARD-SR
Wersja:
Router smartcard,
Wersja
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Nr zam.
2682590000
Typ
IE-SR-2TX-WL
GTIN (EAN)
4050118692129
Ilość
1 Szt.
Głębokość
81 mm
Głębokość (cale)
3,189 inch
Wysokość
95 mm
Wysokość (cale)
3,74 inch
Szerokość
45 mm
Szerokość (cale)
1,772 inch
Masa netto
411 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
SELV zgodnie z EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Podstawowy materiał obudowy
Metal
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, montaż naścienny
Funkcje routingu
Routing IPv4, Statyczny i dynamiczny routing IP
Funkcje sieci VPN
u-link client, OpenVPN (serwer lub klient), IPSec (inicjator lub obiekt odpowiadający)
Funkcje zapory
Zapora z funkcją Stateful Packet Inspection (warstwa L3)
funkcje NAT
Źródłowy/docelowy NAT (port/host/sieć)
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Wyślij plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego
Funkcja monitorowania
SNMP v2c, Syslog, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, Klient DHCP, Serwer DHCP (pula adresów), Przekaźnik DHCP, DNS-Relay
Funkcje bezpieczeństwa
Lista kontroli dostępu (oparta na adresach MAC) dla trybu punktu dostępu w sieci WLAN
Zarządzanie synchronizacją czasu
Serwer NTP, Klient NTP
Tryby pracy
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Bezpieczeństwo danych
Kodowanie 64-Bit- i 128-Bit-WEP, WPA/WPA2 personel i przedsiębiorstwo (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP i AES)
Prędkość przesyłu WLAN
Standard
IEEE 802.11b
maks.
11 Mbit/s
min.
1 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11g
maks.
54 Mbit/s
min.
6 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11n
maks.
150 Mbit/s
min.
6,5 Mbit/s
Liczba portów
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Przycisk resetowania funkcji
<5 s.: Reset systemu i ustawienie fabryczne dla LAN IP, >5 s: domyślne ustawienie fabryczne
Przyłącze anten zewnętrznych
1x RP-SMA żeński
Wejścia cyfrowe
1x, Od 5 do 30 V dla logiki „1”, Od 0 do 2 V dla logiki „0”
Wyjścia cyfrowe
1x, o obciążalności 0,2 A przy 30 V DC
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
381 084 h
Bity danych
7, 8
Bity zakończenia transmisji
1, 2
Parzystość
żaden, nieparzyste, parzyste, Oznacznik, Odległość
Szybkość transmisji
110 bit/s do 460 800 bit/s
standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n dla bezprzewodowej sieci LAN
Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks.
2 000 m
wskazówka
zgodnie z UL
Wysokość, maks.
6 000 m
wskazówka
aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-25 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,22 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,11 A
Napięcie
48 V
Prąd
0,07 A
Przyłącze
1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
10,8 V
Napięcie, maks.
52,8 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe, lub 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Informacje produktowe
Nie jest kompatybilny z kartą SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001478
ETIM 7.0
EC001478
ETIM 8.0
EC001478
ETIM 9.0
EC001478
ECLASS 9.0
19-17-01-03
ECLASS 9.1
19-17-01-03
ECLASS 10.0
19-17-04-05
ECLASS 11.0
19-17-04-05
ECLASS 12.0
19-17-04-05
ECLASS 13.0
19-17-04-05
ECLASS 14.0
19-17-04-05
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr zam.:
2682560000
Typ:
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2682580000
Typ:
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2751270000
Typ:
IE-SR-4TX
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Nr zam.:
2751280000
Typ:
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Nr zam.:
2739630000
Typ:
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Nr zam.:
2873910000
Typ:
IE-SR-4GT
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2873920000
Typ:
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2873930000
Typ:
IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2990450000
Typ:
IE-SR-4GT-M
Wersja:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Nr zam.:
2909820000
Typ:
IE-EBR-SMARTCARD-SR
Wersja:
Router smartcard,
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.