Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
N. d’ordine
2682590000
Tipo
IE-SR-2TX-WL
GTIN (EAN)
4050118692129
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
81 mm
Profondità (pollici)
3,189 inch
Posizione verticale
95 mm
Altezza (pollici)
3,74 inch
Larghezza
45 mm
Larghezza (pollici)
1,772 inch
Peso netto
411 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Caratteristiche di routing
Funzioni NAT
Origine/NAT di destinazione (porta/host/rete)
Funzioni VPN
u-link client, OpenVPN (Server o Client), IPSec (iniziatore o risponditore)
Funzioni del firewall
Stateful Packet Inspection Firewall (livello 3)
Funzioni di routing
Routing IPv4, Routing IP Statico e dinamico
Caratteristiche di gestione
Configurazione del dispositivo
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Caricamento di un file di configurazione via interfaccia web
Funzione di monitoraggio
SNMP v2c, Syslog, Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Pool), DHCP-Relè, DNS-Relay
Funzioni di sicurezza
Elenco di controllo di accesso (basato su MAC) per la modalità del punto di accesso WLAN
Gestione della sincronizzazione temporale
NTP server, NTP client
Modi operativi
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-25 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Collegamento per antenne esterne
1x RP-SMA femmina
Ingressi digitali
1x, Da 5 a 30 V per “1” logico, Da 0 a 2 V per “0” logico
Numero di porte
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Pulsante di reset
<5 sec: riavvio del sistema e impostazione dell'IP LAN come predefinito di fabbrica, >5 sec: impostazione di fabbrica
Uscite digitali
1x, con una capacità di corrente di 0,2 A a 30 V CC
Interfaccia WLAN
Protezione dati
Crittografia WEP a 64 bit e a 128 bit, WPA/WPA2-Personal ed Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP e AES)
Velocità di trasmissione WLAN
Standard
IEEE 802.11b
max.
11 Mbit/s
min.
1 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11g
max.
54 Mbit/s
min.
6 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11n
max.
150 Mbit/s
min.
6,5 Mbit/s
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
381.084 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
SELV conforme alla norma EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Parametri di comunicazione seriali
Baudrate
da 110 bit/s a 460800 bit/s
Bit di dati
7, 8
Bit di stop
1, 2
Parità
nessuno dei due, dispari, pari, Mark, Space
Tecnologia
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af per Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n per LAN Wireless
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti, o 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
0,22 A
Tensione
24 V
Corrente
0,11 A
Tensione
48 V
Corrente
0,07 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
10,8 V
Tensione, max.
52,8 V
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 4 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Metallo
Tipo di montaggio
Guida DIN, Montaggio a muro
Velocità
Fast Ethernet
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Non compatibile con la scheda SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Caricamento di un file di configurazione via interfaccia web
Funzione di monitoraggio
SNMP v2c, Syslog, Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Pool), DHCP-Relè, DNS-Relay
Funzioni di sicurezza
Elenco di controllo di accesso (basato su MAC) per la modalità del punto di accesso WLAN
Gestione della sincronizzazione temporale
NTP server, NTP client
Modi operativi
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.