Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Заказ №
2682580000
Тип
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)
4050118692136
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
81 мм
Глубина (дюймов)
3,189 inch
Высота
95 мм
Высота (в дюймах)
3,74 inch
Ширина
45 мм
Ширина (в дюймах)
1,772 inch
Масса нетто
437 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-25 °C...70 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c, 7a, 7cI
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
353 679 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейс WLAN
Защита данных
64-разрядное и 128-разрядное шифрование WEP, персональный и корпоративный WPA/WPA2 (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP и AES)
Скорость передачи, WLAN
Стандартный
IEEE 802.11b
макс.
11 Mbit/s
мин.
1 Mbit/s
Стандартный
IEEE 802.11g
макс.
54 Mbit/s
мин.
6 Mbit/s
Стандартный
IEEE 802.11n
макс.
150 Mbit/s
мин.
6,5 Mbit/s
Интерфейсы
Кнопка сброса функции
<5 сек.: перезагрузка системы и сброс IP-адреса локальной сети до заводских настроек, >5 сек.: заводская установка
Количество гнезд для SIM-карты
2
Количество портов
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Соединение для внешних антенн
2x гнездо SMA, 1x гнездо RP-SMA
Тип гнезда для SIM-карты
Мини-SIM (формат ID-000)
Цифровые входы
1x, 5-30 В для логики «1», от 0 до 2 В для логики «0»
Цифровые выходы
1x, с нагрузочной способностью по току 0,2 А при 30 В пост. тока
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-25 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Параметры последовательного обмена данными
Биты данных
7, 8
Скорость передачи в бодах
От 110 бит/с до 460800 бит/с
Стоповые биты
1, 2
Четность
ни один, нечетные, ровный, Mark, Space
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Настенная монтаж
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Технология
Стандартный
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af для питания через Ethernet, IEEE 802.11b/g/n для беспроводной локальной сети
Функции маршрутизации
Функции NAT
NAT источника/места назначения (порт/узел/сеть)
Функции VPN
u-link client, OpenVPN (сервер или клиент), IPSec (пускатель или передатчик)
Функции маршрутизации
Маршрутизация IPv4, Статическая и динамическая IP-маршрутизация
Функции межсетевого экрана
Межсетевой экран проверки пакетов с контролем состояния (уровень 3)
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Загрузка файла компоновки через веб-интерфейс, Команды управления SMS
Контроль параметров
SNMP v2c, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку, Предупреждение на основе событий по SMS, Информация устройств и состояние мобильного радио по SMS-запросу
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе пула), Ретрансляция DHCP, DNS-Relay
Функции безопасности
Список управления доступом (на основе MAC) для режима точки доступа WLAN
Управление синхронизацией времени
NTP-сервер, NTP-клиент
Режимы работы
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
10,8 V
Напряжение, макс.
52,8 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа, или питание через Ethernet 48 В пост. тока (IEEE 802.3af)
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
0,46 A
Напряжение
24 V
Ток
0,22 A
Напряжение
48 V
Ток
0,11 A
Соединение
1 съемный 4-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
SELV в соответствии с EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4, электрические быстрые переходные процессы (пачки): питание: 0,5 кВ; сигнал: 0,5 кВ, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Свободное падение
Соответствует стандарту IEC 60068-2-31
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Важное примечание
Сведения об изделии
Несовместим с картой SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Загрузка файла компоновки через веб-интерфейс, Команды управления SMS
Контроль параметров
SNMP v2c, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку, Предупреждение на основе событий по SMS, Информация устройств и состояние мобильного радио по SMS-запросу
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе пула), Ретрансляция DHCP, DNS-Relay
Функции безопасности
Список управления доступом (на основе MAC) для режима точки доступа WLAN
Управление синхронизацией времени
NTP-сервер, NTP-клиент
Режимы работы
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.